产品概述
描述
The STD5N20L utilizes the latest advanced design rules of ST’s proprietary STripFET™ technology. This is suitable for the most demanding DC Motor Control and lighting application.
-
所有功能
- TYPICAL RDS(on) = 0.65Ω @ 5V
- LOW INPUT CAPACIATNCE
- CONDUCTION LOSSES REDUCED
- LOW THRESHOLD DEVICE
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
资源标题 | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STD5N20LT4 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DPAK | -55 | 175 | CHINA | |