产品概述
-
所有功能
- AEC-Q101 qualified
- 100% avalanche tested
- Low input capacitance and gate charge
- Low gate input resistance
精选 视频
意法半导体提供全新的高压MDmesh M6和M9 STPOWER MOSFET,这些产品采用紧凑且散热效率高的TO-LL表面贴装型封装,可同时提供高的电气和热效率、外形紧凑和节省空间等特性,适用于SMPS、数据中心和太阳能微逆变器等电源转换应用。这些器件具有附加的Kelvin源引脚,可减小接通/关断开关损耗,有助于设计人员进一步提高效率。
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 温度(ºC) | Operating Temperature (°C) (min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
STD5NM50AG | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | DPAK | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | - | - | - |
STD5NM50AG 批量生产