产品概述
描述
This IGBT utilizes the advanced Power MESH process resulting in an excellent trade-off between switching performance and low on-state behavior.-
所有功能
- High current capability
- Very soft ultra fast recovery antiparallel diode
- High frequency operation up to 50 KHz
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 11 Dec 2020 | 11 Dec 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 一般描述 | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STGW20NC60VD | 批量生产 | 30 A, 600 V, very fast IGBT | TO-247 | 工业 | Ecopack2 | |
STGW20NC60VD
Package:
30 A, 600 V, very fast IGBTMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | 一般描述 | Budgetary Price (US$)*/Qty | Country of Origin | 一般描述 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
STGW20NC60VD | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-247 | -55 | 150 | CHINA | 30 A, 600 V, very fast IGBT | | CHINA | 30 A, 600 V, very fast IGBT |