产品概述
描述
This Ultrafast IGBT is developed using a new planar technology to yield a device with tighter switching energy variation (Eoff) versus temperature. The suffix "W" denotes a subset of products designed for high switching frequency operation (over 100 kHz).-
所有功能
- Improved Eoffat elevated temperature
- Minimal tail current
- Low conduction losses
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 一般描述 | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STGW35HF60W | 批量生产 | 35 A, 600 V Ultrafast IGBT | TO-247 | 工业 | Ecopack2 | |
STGW35HF60W
Package:
35 A, 600 V Ultrafast IGBTMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | 一般描述 | Budgetary Price (US$)*/Qty | Country of Origin | 一般描述 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
STGW35HF60W | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-247 | -55 | 150 | CHINA | 35 A, 600 V Ultrafast IGBT | | CHINA | 35 A, 600 V Ultrafast IGBT |
无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处