N-channel 30 V, 0.019 Ohm typ., 10 A, P-channel 30 V, 0.024 Ohm typ., 8 A STripFET VI Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 double island package

下载数据手册

Order from our eStore and our distributors

立即购买
概述
工具与软件
资源
解决方案
质量与可靠性
Sales Briefcase
eDesignSuite
开始
样片和购买
Partner products
  • This device is a complementary N-channel and P-channel Power MOSFET developed using STripFET™ V (P-channel) and STripFET™ VI DeepGATE™ (N-channel) technologies. The resulting device exhibits low on-state resistance and an FOM among the lowest in its voltage class.

    主要特性

    • RDS(on)* Qgindustry benchmark
    • Extremely low on-resistance RDS(on)
    • High avalanche ruggedness
    • Low gate drive power losses

样片和购买

产品型号
封装
包装类型
供货状态
预算价格(US$)
数量
ECCN (US)
Country of Origin
从分销商订购
从ST订购
STL40C30H3LL PowerFLAT 5x6 double island Tape And Reel
NRND
- EAR99 - 查看供货情况

Distributor availability ofSTL40C30H3LL

代理商名称
地区 库存 最小订购量 Third party link
Newark Element14 AMERICA 3000 0 Order Now
MOUSER WORLDWIDE 2982 1 Order Now

代理商库存报告日期: 2019-11-20

代理商名称

Newark Element14

库存

3000

Min.Order

0

地区

AMERICA Order Now

MOUSER

库存

2982

Min.Order

1

地区

WORLDWIDE Order Now

代理商库存报告日期: 2019-11-20

立即购买

STL40C30H3LL

封装

PowerFLAT 5x6 double island

包装类型

Tape And Reel

单价(US$)

*

Distributor availability ofSTL40C30H3LL

代理商名称
地区 库存 最小订购量 Third party link
Newark Element14 AMERICA 3000 0 Order Now
MOUSER WORLDWIDE 2982 1 Order Now

代理商库存报告日期: 2019-11-20

代理商名称

Newark Element14

库存

3000

Min.Order

0

地区

AMERICA Order Now

MOUSER

库存

2982

Min.Order

1

地区

WORLDWIDE Order Now

代理商库存报告日期: 2019-11-20

供货状态

NRND

单价(US$)

-

数量

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

-

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商

精选 产品

适合您的资源

开发工具硬件

    • 产品型号

      MOSFET product finder application for Android and iOS

00 选择要下载的文档

技术文档

    • 描述 版本 文档大小 操作
      DS9342
      N-channel 30 V, 0.019 Ω typ., 10 A, P-channel 30 V, 0.024 Ω typ.,8 A STripFET™ VI Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 d. i. package
      5.0
      1.4 MB
      PDF
      DS9342

      N-channel 30 V, 0.019 Ω typ., 10 A, P-channel 30 V, 0.024 Ω typ.,8 A STripFET™ VI Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 d. i. package

    • 描述 版本 文档大小 操作
      AN4337
      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters
      1.1
      347.01 KB
      PDF
      AN4337

      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters

    • 描述 版本 文档大小 操作
      UM1575
      Spice model tutorial for Power MOSFETs
      1.3
      1.51 MB
      PDF
      UM1575

      Spice model tutorial for Power MOSFETs

产品型号 供货状态 封装 等级规格 符合RoHS级别 Material Declaration**
STL40C30H3LL
NRND
PowerFLAT 5x6 double island 工业 Ecopack2

STL40C30H3LL

Package:

PowerFLAT 5x6 double island

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

PowerFLAT 5x6 double island

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.

支持中心或 提供反馈