产品概述
描述
This device is an N-channel Power MOSFET developed using a new generation of MDmesh™ technology: MDmesh II Plus™ low Qg. This revolutionary Power MOSFET associates a vertical structure to the company's strip layout to yield one of the world's lowest on-resistance and gate charge. It is therefore suitable for the most demanding high efficiency converters.
-
所有功能
- Extremely low gate charge
- Lower RDS(on)x area vs previous generation
- Low gate input resistance
- 100% avalanche tested
- Zener-protected
精选 视频
意法半导体提供全新的高压MDmesh M6和M9 STPOWER MOSFET,这些产品采用紧凑且散热效率高的TO-LL表面贴装型封装,可同时提供高的电气和热效率、外形紧凑和节省空间等特性,适用于SMPS、数据中心和太阳能微逆变器等电源转换应用。这些器件具有附加的Kelvin源引脚,可减小接通/关断开关损耗,有助于设计人员进一步提高效率。
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
SPICE models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STL9N60M2 | 批量生产 | PowerFLAT 5x6 HV | 工业 | Ecopack2 | |
STL9N60M2
Package:
PowerFLAT 5x6 HVMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 温度(ºC) | Operating Temperature (°C) (min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
STL9N60M2 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | PowerFLAT 5x6 HV | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | - | - | - |
STL9N60M2 批量生产