产品概述
描述
This Power MOSFET is the latest development of STMicroelectronics unique \"Single Feature Size™\" strip-based process. The resulting transistor shows extremely high packing density for low on-resistance, rugged avalanche characteristics and less critical alignment steps therefore a remarkable manufacturing reproducibility.-
所有功能
- Standard threshold drive
- 100% avalanche tested
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STP200NF03 | NRND | TO-220 | 工业 | Ecopack2 | |
STP200NF03
Package:
TO-220Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STP200NF03 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | NRND | EAR99 | NEC | Tube | TO-220 | -55 | 175 | CHINA | |
无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处