概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体利用其专有的沟槽场截止技术,提供适合定制设计的裸露晶片IGBT。对于汽车产品,KGD(已知良好晶片)测试设备可提供广泛的测试和检查,从而确保高可靠性和高品质。IGBT属于STPOWER系列。

意法半导体的KGD测试包括:

  • 晶片可追溯性(晶圆批次、晶圆编号、晶片在晶圆内的位置以及目录)
  • 100%目检顶侧和后侧
  • 100%涵盖数据表中的测试

意法半导体还可按需制造新型IGBT晶片形式的产品。
裸露晶片IGBT提供不同的包装选项,例如,使用自粘箔纸包装晶圆或者采用卷带包装密封晶片。

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。

适合您的资源