- STL180N6F7 N沟道60 V、1.9 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD80N6F7 N沟道60 V、6.8 mOhm典型值、40 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STN1NF20 N沟道200 V、1.1 Ohm、1 A STripFET(TM) II功率MOSFET,SOT-223封装
- STD12NF06T4 N沟道60V - 0.08Ohm - 12A - DPAK StripFET(TM) II功率MOSFET
- STP140NF55 N沟道55V 0.0065 Ohm 80A TO-220 STRIPFET II MOSFET
- STB80NF55-08AG 汽车级N沟道55 V、6.5 mOhm典型值、80 A STripFET功率MOSFET,D2PAK封装
- STB55NF06LT4 N沟道60 V、0.014 Ohm典型值、35 A STripFET II功率MOSFET,D2PAK封装
- STL100N10F7 N沟道100 V、0.0062 Ohm典型值、19 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD120N4F6 N沟道40 V、3.5 mOhm、80 A STripFET F6功率MOSFET,DPAK封装
- STP120N4F6 N沟道40 V、3.8 mOhm、80 A STripFET(TM) VI DeepGATE(TM) 功率MOSFET,TO-220封装
- STP150N10F7AG N-channel 100 V STripFET F7 Power MOSFET in TO-220 package for Automotive Applications
- STB80NF55L-06 N沟道55V 0.005 Ohm 80A D2PAK STripFET™ MOSFET
- STH260N6F6-2 N沟道60 V、1.7 mOhm典型值、180 A STripFET F6功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STLD200N4F6AG 汽车级N沟道40 V、1.27 mOhm典型值、120 A STripFET F6功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双侧冷却封装
- STD12NF06L-1 N沟道60 V、0.08 Ohm典型值、12 A STripFET II功率MOSFET,IPAK封装
- STB120N4F6 N沟道40 V、3.5 mOhm典型值、80 A STripFET F6功率MOSFET,D2PAK封装
- STL190N4F7AG 汽车级N沟道40 V、1.68 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STN4NF20L N沟道200 V、1.1 Ohm典型值、1 A STripFET(TM) II功率MOSFET,SOT-223封装
- STL105N4LF7AG 汽车级N沟道40 V、8 mOhm典型值、15 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL105DN4LF7AG 汽车级N沟道40 V、8 mOhm典型值、15 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STD60NF55L N沟道55 V、0.012 Ohm、60 A DPAK STripFET(TM) II功率MOSFET
- STL52DN4LF7AG 汽车级双路N沟道40 V、9 mOhm典型值、18 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STF40NF06 N沟道60V 0.024 Ohm 23A TO-220FP STRIPFET II MOSFET
- STD130N6F7 N沟道60 V、4.2 mOhm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STD12NF06LT4 N-channel 60 V, 70 mOhm typ., 12 A, StripFET II Power MOSFET in a DPAK package
- STD105N10F7AG 汽车级N沟道100 V、6.8 mOhm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STD44N4LF6 N沟道40 V、8.9 mOhm、44 A STripFET(TM) VI DeepGATE(TM) 功率MOSFET,DPAK封装
- STL110N10F7 N沟道100 V、5 mOhm典型值、107 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP240N10F7 N沟道100 V、2.85 mOhm典型值、110 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STH315N10F7-6 汽车级N沟道100 V、2.1 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STL140N6F7 N沟道60 V、0.0024 Ohm典型值、140 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP150NF04 N沟道40 V、0.005 Ohm、80 A STripFET(TM) II功率MOSFET,TO-220封装
- STD85N10F7AG 汽车级N沟道100 V、0.0085 Ohm典型值、70 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STL160N4F7 N沟道40 V、2.1 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL8DN6LF6AG 汽车级双路N沟道60 V、21 mOhm典型值、32 A STripFET F6功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STB170NF04 汽车级N沟道40 V、4.4 mOhm典型值、80 A STripFET(TM) II功率MOSFET,D2PAK封装
- STL92N10F7AG 汽车级N沟道100 V、0.008 Ohm典型值、16 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STH270N8F7-2 N沟道80 V、1.7 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STP270N8F7 N沟道80 V、2.1 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STD100N10F7 N沟道100 V、0.0068 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STP100N10F7 N沟道100 V、0.0068 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STD40NF10 N沟道100 V、0.025 Ohm典型值、50 A STripFET II功率MOSFET,DPAK封装
- STL8N10F7 N沟道100 V、0.017 Ohm典型值、35 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STH200N10WF7-2 N-channel 100 V, 3.2 mOhm typ., 180 A, STripFET F7 Power MOSFET in an H2PAK-2 package
- STD30NF06LAG 汽车级N沟道60 V、22 mOhm典型值、35 A STripFET II功率MOSFET,DPAK封装
- STD134N4F7AG 汽车级N沟道40 V、2.5 mOhm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STD20NF06LAG 汽车级N沟道60 V、32 mOhm典型值、24 A STripFET II功率MOSFET,DPAK封装
- STD170N4F7AG 汽车级N沟道40 V、2.2 mOhm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STD35NF06L N沟道60 V、0.014 Ohm典型值、35 A STripFET II功率MOSFET,DPAK封装
- STD35NF06 N沟道60V - 0.018Ohm - 35A - DPAK StripFET(TM) II功率MOSFET
- STD30NF06 N沟道60V - 0.020 Ohm - 28A - DPAK StripFET(TM) II功率MOSFET
- STH160N4LF6-2 N沟道40 V、2.7 mOhm典型值、160 A STripFET F6功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STP160N4LF6 N沟道40 V、0.0021 Ohm典型值、120 A STripFET F6功率MOSFET,TO-220封装
- STL40N75LF3 N-channel 75 V, 16 mOhm typ., 10 A STripFET(TM) III Power MOSFET in PowerFLAT(TM) 5x6 package
- STL4N10F7 N沟道100 V、0.062 Ohm典型值、4.5 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STB60NF06LT4 汽车级N沟道60 V、0.012 Ohm典型值、60 A STripFET II功率MOSFET,D2PAK封装
- STL12N10F7 N沟道100 V、11.3 mΩ典型值、12 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STD26NF10 N沟道100V - 0.033Ohm - 25A - DPAK
- STP60NF10 N沟道100V - 0.019Ohm - 80A D2PAK/TO-220/I2PAK STripFET™ II功率MOSFET
- STP140N6F7 N沟道60 V、0.0031 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STD80N6F6 汽车级N沟道60 V、4.4 mOhm典型值、80 A STripFET(TM) VI DeepGATE(TM) 功率MOSFET,DPAK封装
- STLD125N4F6AG 汽车级N沟道40 V、2.4 mOhm典型值、120 A STripFET F6功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双侧冷却封装
- STH145N8F7-2AG 汽车级N沟道80 V、3.3 mOhm典型值、90 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STL135N8F7AG 汽车级N沟道80 V、3.15 mOhm典型值、130 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD20NF06T4 N-channel 60 V, 0.032 Ohm typ., 24 A Power MOSFET in DPAK package
- STL8N6F7 N沟道60 V、0.019 Ohm典型值、8 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STH80N10LF7-2AG N沟道100 V、0.008 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STL7N6F7 N沟道60 V、0.019 Ohm典型值、7 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 2x2封装
- STH310N10F7-2 N沟道100 V、1.9 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STL36DN6F7 双路N沟道60 V、0.023 Ohm典型值、36 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STD16NF06 N沟道100V - 0.019Y - 80A - TO-220 - D2PAK - I2PAK
- STS5DNF60L 双路N沟道60V - 0.045Y - 4A - SO-8 STripFET™功率MOSFET
- STP310N10F7 N沟道100 V、2.3 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STL125N8F7AG Automotive-grade N-channel 80 V STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
- STF19NF20 N沟道200 V、0.11 Ohm典型值、11 A MESH OVERLAY功率MOSFET,TO-220FP封装
- STP24NF10 N沟道100V - 0.055 Ohm - 26A - TO-220低栅极电荷StripFET(TM) II功率MOSFET
- STL105N8F7AG Automotive N-channel 80 V, 5.6 mΩ typ., 95 A, STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
- STD60NF06T4 N沟道60 V、0.014 Ohm典型值、60 A STripFET II功率MOSFET,DPAK封装
- STH320N4F6-6 N沟道40 V、1.1 mOhm典型值、200 A STripFET F6功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STL115N10F7AG 汽车级N沟道100 V、0.005 Ohm典型值、107 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STLD257N4F7AG 汽车级N沟道40 V、1.27 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双侧冷却封装
- STP16NF06 N沟道60V - 0.08Ohm - 16A - TO-220 StripFET(TM) II功率MOSFET
- STS5NF60L N沟道60V - 0.045 Ohm - 5A - TO-8 STripFET MOSFET
- STL60N10F7 N沟道100 V、0.013 Ohm典型值、12 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STH170N8F7-2 N沟道80 V、0.0028 Ohm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STP80NF12 N沟道120V-0.013 OHM-80A TO-220 STripFET II MOSFET
- STS8N6LF6AG 汽车级N沟道60 V、21 mOhm典型值、8 A STripFET F6功率MOSFET,SO-8封装
- STP80NF70 功率MOSFET,N沟道(>40V至150V)
- STS8DN6LF6AG 汽车级双路N沟道60 V、21 mOhm典型值、8 A STripFET F6功率MOSFET,SO-8封装
- STU6NF10 N沟道100 V、0.22 Ω、6 A、DPAK/IPAK封装低栅极电荷STripFET™功率MOSFET
- STD25NF10LA N沟道100 V - 0.030 Ohm - 25 A - DPAK StripFET(TM) II功率MOSFET
- STB80NF55-06T N沟道55 V、5 mOhm、80 A STripFET(TM) II功率MOSFET,D2PAK封装
- STH240N75F3-6 N沟道75 V、2.6 mOhm典型值、180 A STripFET(TM) III功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STL20N6F7 N沟道60 V、0.0046 Ohm典型值、20 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STS4DNF60L N沟道60V - 0.045 Ohm - 4A - SO-8 STripFET(TM) II功率MOSFET
- STP110N10F7 N沟道100 V、5.1 mOhm典型值、110 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STL120N8F7 N沟道80 V、3.7 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP70NS04ZC N沟道钳制5 mOhm典型值、80 A,TO-220封装
- STP62NS04Z N沟道钳制12.5 mOhm - 62A TO-220全保护MESH OVERLAY™ MOSFET
- STD60NF55LAT4 N沟道55 V、12 mOhm、60 A STripFET II功率MOSFET,DPAK封装
- STL285N4F7AG 汽车级N沟道40 V、1.05 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP60NF06L N沟道60 V、0.012 Ohm典型值、60 A STripFET(TM) II功率MOSFET,TO-220封装
- STL110N4F7AG 汽车级N沟道40 V、2.1 mOhm典型值、108 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD30NF06LT4 N-channel 60 V, 0.022 Ohm typ., 35 A STripFET II Power MOSFET in a DPAK package
- STB55NF06 N沟道60 V、0.015 Ohm、50 A STripFET(TM) II功率MOSFET,D2PAK封装
- STD47N10F7AG 汽车级N沟道100 V、0.0125 Ohm典型值、45 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STD110N8F6 N沟道80 V、0.0056 Ohm典型值、110 A STripFET F6功率MOSFET,DPAK封装
- STL8N6LF6AG 汽车级N沟道60 V、21 mOhm典型值、32 A STripFET F6功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP65NF06 N沟道60 V、0.0115 Ohm、60 A TO-220 STripFET(TM) II功率MOSFET
- STD25N10F7 N沟道100 V、0.027 Ohm典型值、25 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STL220N6F7 N沟道60 V、0.0012 Ohm典型值、260 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STH180N10F3-2 N沟道100 V、3.9 mOhm典型值、180 A STripFET F3功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STB30NF20 N沟道200 V、0.065 Ohm、30 A、D2PAK STripFET(TM)功率MOSFET
- STS7NF60L N沟道60V - 0.017 Ohm - 7.5A SO-8 STripFET™ II MOSFET
- STP141NF55 N沟道55 V、0.0065 Ohm典型值、80 A STripFET(TM) II功率MOSFET,TO-220封装
- STD20NF10T4 N沟道100 V、0.038 Ohm典型值、25 A STripFET II功率MOSFET,DPAK封装
- STL90N6F7 N沟道60 V、0.0046 Ohm典型值、90 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP130N6F7 N沟道60 V、4.2 mOhm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STL130N6F7 N沟道60 V、3 mOhm典型值、130 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD25NF10T4 N沟道100 V、0.033 Ohm典型值、25 A StripFET功率MOSFET,DPAK封装
- STL7N10F7 N沟道100 V、0.027 Ohm典型值、7 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STD45NF75T4 N沟道75V 0.018Ohm 40A DPAK STripFET II MOSFET
- STP55NF06L N沟道60 V、0.014 Ohm典型值、35 A STripFET II功率MOSFET,TO-220封装
- STL90N10F7 N沟道100 V、0.007 Ohm典型值、70 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STB75NF75L N沟道75V - 0.009 Ohm - 75A - D2PAK STripFET(TM) II功率MOSFET
- STB45NF06 N沟道60 V、0.22 Ohm典型值、38 A STripFET(TM) II功率MOSFET,D2PAK封装
- STV270N4F3 N沟道40 V、1.25 mOhm典型值、270 A STripFET F3功率MOSFET,PowerSO-10封装
- STP55NF06 N沟道60 V、0.015 Ohm、50 A STripFET(TM) II功率MOSFET,TO-220封装
- STP315N10F7 汽车级N沟道100 V、2.3 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STD25NF20 汽车级N沟道200 V、0.10 Ohm典型值、18 A STripFET功率MOSFET,DPAK封装
- STB75NF75 N沟道75 V、0.0095 Ohm典型值、80 A STripFET II功率MOSFET,D2PAK封装
- STD25NF10LT4 N沟道100 V - 0.030 Ohm - 25 A - DPAK StripFET(TM) II功率MOSFET
- STB130N6F7 N沟道60 V、4.2 mOhm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,D2PAK封装
- STB120NF10T4 N沟道100 V、9 mOhm典型值、110 A STripFET II功率MOSFET,D2PAK封装
- STL40N10F7 N沟道100 V、0.02 Ohm典型值、10 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STB140NF75 N沟道75V - 0.0065OHM -120A D2PAK STripFET II MOSFET
- STP100N8F6 N沟道80 V、0.008 Ohm典型值、100 A STripFET F6功率MOSFET,TO-220封装
- STB150NF55 N沟道55V - 0.005 OHM -120A D2PAK STRIPFET II MOSFET
- STK184N4F7AG 汽车级N沟道40 V、1.6 mOhm典型值、100 A STripFET F7功率MOSFET,LFPAK 5x6封装
- STP220N6F7 N沟道60 V、0.0021 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STL260N4LF7 N-channel 40 V, 0.85 mOhm typ., 120 A STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
- STK224N4F7AG 汽车级N沟道40 V、1.2 mOhm典型值、100 A STripFET F7功率MOSFET,LFPAK 5x6封装
- STB60NF06 N沟道60V - 0.014Ohm - 60A - D2APK StripFET(TM) II功率MOSFET
- STP45NF06 N沟道60 V、0.22 Ohm典型值、38 A STripFET(TM) II功率MOSFET,TO-220封装
- STL8DN10LF3 汽车级双路N沟道100 V、25 mOhm典型值、7.8 A STripFET F3功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STL7DN6LF3 汽车级双路N沟道60 V、35 mOhm典型值、6.5 A STripFET F3功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STL8DN6LF3 汽车级双路N沟道60 V、22.5 mOhm典型值、7.8 A STripFET F3功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STL38DN6F7AG 汽车级双路N沟道60 V、25 mOhm典型值、10 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- IRF630 N沟道200 V、0.35 Ohm典型值、9 A功率MOSFET,DPAK封装
- STL325N4LF8AG Automotive N-Channel enhancement mode logic level 40 V, 0.75 mOhm max., 373 A STripFET F8 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6
- STL320N4LF8 Automotive-grade N-channel 40 V Logic Level, 0.55 mOhm typ., STripFET F8 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
- STP120NF10 N沟道100 V、9 mOhm典型值、110 A STripFET II功率MOSFET,TO-220封装
- STP140NF75 N沟道75V - 0.0065 OHM -120A TO-220 STripFET II MOSFET
- STP80NF10FP N沟道100V - 0.012Ohm - 80A - TO-220FP低栅极电荷STripFET(TM)功率MOSFET
- STP19NF20 N沟道200 V、0.11 Ohm典型值、11 A MESH OVERLAY功率MOSFET,TO-220封装
- STB19NF20 N沟道200 V、0.11 Ohm典型值、15 A MESH OVERLAY功率MOSFET,D2PAK封装
- STP100N6F7 N沟道60 V、4.7 mOhm典型值、100 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STF100N6F7 N沟道60 V、4.6 mOhm典型值、46 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220FP封装
- STP40NF10L N沟道100V - 0.028 Ohm - 40A - TO-220低栅极电荷StripFET(TM) II功率MOSFET
- STP40NF10 N沟道100V - 0.024Ohm - 50A - TO-220低栅极电荷StripFET II MOSFET
- STD15NF10T4 N沟道100 V、0.06 Ohm典型值、23 A STripFET II功率MOSFET,DPAK封装
- STD140N6F7 N沟道60 V、0.0031 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STD65N55F3 汽车级N沟道55 V、6.5 mΩ典型值、80 A STripFET F3功率MOSFET,DPAK封装
- STB100N6F7 N沟道60 V、4.7 mOhm典型值、100 A STripFET F7功率MOSFET,D2PAK封装
- STP95N4F3 N沟道40 V、5.4 mOhm、80 A TO-220 STripFET(TM) III功率MOSFET
- STD80N10F7 N沟道100 V、0.0085 Ohm典型值、70 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STD95N4F3 N沟道40 V、5.0 mOhm、80 A STripFET(TM) III功率MOSFET,DPAK封装
- STD20NF06L N沟道60V - 0.032 - 24A STripFET™ II MOSFET
- STL15DN4F5 汽车级双路N沟道40 V、8 mOhm典型值、15 A STripFET F5功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STP30NF20 N沟道200 V、0.065 Ohm、30 A TO-220 STripFET(TM) 功率MOSFET
- STS5N15F4 N沟道150 V、0.057 Ohm、5 A SO-8 STripFET(TM) DeepGATE(TM) 功率MOSFET
- STP20NF20 N沟道200 V、0.10 Ohm典型值、18 A StripFET功率MOSFET,TO-220封装
- STP150N10F7 N沟道100 V、0.0036 Ohm典型值、110 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STH315N10F7-2 汽车级N沟道100 V、2.1 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STB75NF20 N沟道200 V、0.028 Ohm典型值、75 A STripFET(TM) 功率MOSFET,D2PAK封装
- STH410N4F7-2AG 汽车级N沟道40 V、0.8 mOhm典型值、200 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STD64N4F6AG 汽车级N沟道40 V、7 mOhm典型值、54 A STripFET F6功率MOSFET,DPAK封装
- STP75NF20 N沟道200 V、0.028 Ohm典型值、75 A STripFET(TM) 功率MOSFET,TO-220封装
- STW75NF20 N沟道200 V、0.028 Ohm典型值、75 A STripFET(TM) 功率MOSFET,TO-247封装
- STP40NF20 N沟道200V - 0.038Ohm -40A- D2PAK/TO-220/TO-220FP/TO-247
- STB40NF20 N沟道200V - 0.038Ohm -40A- D2PAK/TO-220/TO-220FP/TO-247
- STF40NF20 N沟道200V - 0.038Ohm -40A- D2PAK/TO-220/TO-220FP/TO-247
- STH410N4F7-6AG 汽车级N沟道40 V、0.8 mOhm典型值、200 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STL50N6F7 N沟道60 V、9 mOhm典型值、60 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD20NF20 N沟道200 V、0.10 Ohm典型值、18 A StripFET功率MOSFET,DPAK封装
- STB270N4F3 汽车级N沟道40 V、1.6 mOhm典型值、160 A STripFET F3功率MOSFET,D2PAK封装
- STF20NF20 N沟道200 V、0.10 Ohm典型值、18 A StripFET功率MOSFET,TO-220FP封装
- STL50DN6F7 双路N沟道60 V、9 mOhm典型值、57 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STH150N10F7-2 N沟道100 V、0.0038 Ohm典型值、90 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STB100N10F7 N沟道100 V、0.0068 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,D2PAK封装
- STP55NF06FP N沟道60 V、0.015 Ohm、50 A STripFET(TM) II功率MOSFET,TO-220FP封装
- STF100N10F7 N沟道100 V、0.0068 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220FP封装
- STD70NS04ZL N沟道33 V钳制9.5 mOhm典型值、70 A全保护SAFeFET功率MOSFET,DPAK封装
- STP180N4F6 N沟道40 V、3.8 mOhm典型值、120 A STripFET F6功率MOSFET,TO-220封装
- STL260N4F7 N沟道40 V、1.05 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL100N8F7 N沟道80 V、5.2 mOhm典型值、100 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STB140NF55 N沟道55V 0.0065 OHM 80A D2PAK STRIPFET II MOSFET
- STL8N10LF3 汽车级N沟道100 V、25 mOhm典型值、7.8 A STripFET F3功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD45N10F7 N沟道100 V、0.013 Ohm典型值、45 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STP100NF04 N沟道40 V、0.0043 Ohm典型值、120 A STripFET(TM) II功率MOSFET,TO-220封装
- STP80NF55-08 N沟道55V - 0.0065Ohm - 80A - TO-220 StripFET(TM) II功率MOSFET
- STL64DN4F7AG 汽车级N沟道40 V、7.0 mOhm典型值、64 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STP80NF55-06 N沟道55 V、5 mOhm、80 A TO-220 STripFET(TM) II功率MOSFET
- STD10NF10T4 N沟道100 V、0.115 Ohm典型值、13 A STripFET II功率MOSFET,DPAK封装
- STP80NF10 N沟道100V - 0.012Ohm - 80A - TO-220低栅极电荷STripFET(TM) MOSFET
- STL130N8F7 N沟道80 V、3.0 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP140N8F7 N沟道80 V、3.5 mOhm典型值、90 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STH140N8F7-2 N沟道80 V、3.3 mOhm典型值、90 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STF140N6F7 N沟道60 V、0.0031 Ohm典型值、70 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220FP封装
- STH310N10F7-6 N沟道100 V、1.9 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STL70N4LLF5 汽车级N沟道40 V、6.1 mOhm典型值、18 A STripFET F5功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL3N10F7 N沟道100 V、0.062 Ohm典型值、4 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 2x2封装
- STP45N10F7 N沟道100 V、0.013 Ohm典型值、45 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STN4NF06L 汽车级N沟道60 V、0.07 Ohm典型值、4 A STripFET II功率MOSFET,SOT-223封装
- STL120N4F6AG 汽车级N沟道40 V、2.9 mOhm典型值、55 A STripFET F6功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STH240N10F7-2 N沟道100 V、0.002 Ohm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STL140N4LLF5 N沟道40 V、0.00275 Ohm、32 A PowerFLAT(TM) 5x6 STripFET(TM) V功率MOSFET
- STN3NF06L N沟道60 V、0.07 Ohm典型值、4 A STripFET II功率MOSFET,SOT-223封装
- STN3NF06 N沟道60V - 0.07 Ohm - 3A - SOT-223 StripFET(TM) II功率MOSFET
- STB80N20M5 N沟道200 V、0.019 Ohm典型值、61 A MDmesh M5功率MOSFET,D2PAK封装
- STH240N10F7-6 N沟道100 V、0.002 Ohm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STN2NF10 N沟道100 V、0.23 Ohm、2.4 A STripFET(TM) II功率MOSFET,SOT-223封装
- STD5N20L N沟道200 V、0.65 Ohm、5 A STripFET(TM) 功率MOSFET,DPAK封装
- STB30NF20L N沟道200 V、0.065 Ohm、30 A、D2PAK STripFET(TM)功率MOSFET
- STH270N8F7-6 N沟道80 V、1.7 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STP190N55LF3 N沟道55 V、2.9 mOhm典型值、120 A STripFET(TM) 功率MOSFET,TO-220封装
- STB40NF10L N沟道100V 0.028 OHM 40A D2PAK低栅极电荷STripFET MOSFET
- STL210N4LF7AG 汽车级N沟道40 V、1.3 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STB76NF75 N沟道75 V、0.0095 Ohm典型值、80 A STripFET(TM) II功率MOSFET,D2PAK封装
- STP76NF75 N沟道75 V、0.0095 Ohm典型值、80 A STripFET II功率MOSFET,TO-220封装
- STL120N10F8 N-沟道增强模式标准级100V,最高4.6mohm,125A STripFET F8功率MOSFET(采用PowerFLAT 5x6封装)
- STD80N4F6 汽车级N沟道40 V、5.5 mOhm典型值、80 A STripFET F6功率MOSFET,DPAK封装
- STP110N8F6 N沟道80 V、0.0056 Ohm典型值、110 A STripFET F6功率MOSFET,TO-220封装
- STH275N8F7-6AG 汽车级N沟道80 V、1.7 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STP75NF75 N沟道75 V、0.0095 Ohm典型值、80 A STripFET II功率MOSFET,TO-220封装
- STL64N4F7AG 汽车级N沟道40 V、7.0 mOhm典型值、64 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD12NF06LAG Automotive-grade N-channel 60 V, 0.08 Ohm typ., 12 A STripFET(TM) II Power MOSFET in a DPAK package
- STL35N75LF3 N沟道75 V、20 mOhm典型值、35 A STripFET F3功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STD6NF10 N沟道100V - 0.22 OHM - 6A DPAK低栅极电荷STripFET MOSFET
- STH275N8F7-2AG 汽车级N沟道80 V、1.7 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STL140N4F7AG 汽车级N沟道40 V、2.1 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STB120N4LF6 N沟道40 V、3.1 mOhm、80 A STripFET(TM) VI DeepGATE(TM) 功率MOSFET,D2PAK封装
- STL45N10F7AG 汽车级N沟道100 V、20 mOhm典型值、18 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STK130N4LF7AG 汽车级N沟道40 V、2.4 mOhm典型值、100 A STripFET F6功率MOSFET,LFPAK封装
- STB160N75F3 N沟道75 V、3.2 mOhm典型值、120 A STripFET F3功率MOSFET,D2PAK封装
- STD120N4LF6 N沟道40 V、3.1 mOhm、80 A STripFET(TM) VI DeepGATE(TM) 功率MOSFET,DPAK封装
- STL210N4F7AG 汽车级N沟道40 V、1.3 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP30NF10 N沟道100V 0.038 OHM 35A TO-220低栅极电荷STripFET II MOSFET
- STD95N4LF3 N沟道40 V、5 mOhm、80 A STripFET(TM) III功率MOSFET,DPAK封装
- STB16NF06L N沟道60 V、0.07 Ohm典型值、16 A STripFET II功率MOSFET,D2PAK封装
- STD70N10F4 N沟道100 V、0.015 Ohm、60 A STripFET(TM) DeepGATE(TM) 功率MOSFET,DPAK封装
- STB30NF10 N沟道100V 0.038 OHM 35A D2PAK低栅极电荷STripFET II MOSFET
- STP36NF06L N沟道60V - 0.032 Ohm - 30A TO-220 STRIPFET(TM) II MOSFET
- STB36NF06L N沟道60V - 0.032Ohm - 30A - D2PAK STripFET(TM) II功率MOSFET
- STB85NF55L N沟道55 V、0.006 Ohm典型值、80 A STripFET(TM) II功率MOSFET,D2PAK封装
- STP60NF06 N沟道60V - 0.014 Ohm - 60A - TO-220 StripFET(TM) II MOSFET
- STB85NF55 汽车级N沟道55 V、0.0062 Ohm典型值、42 A STripFET II功率MOSFET,D2PAK封装
- STB80N4F6AG 汽车级N沟道40 V、5.5 mOhm典型值、80 A STripFET F6功率MOSFET,D2PAK封装
- STL76DN4LF7AG 汽车级双路N沟道40 V、5 mOhm典型值、40 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STL117N4LF7AG 汽车级N沟道40 V、8 mOhm典型值、15 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD30N6LF6AG 汽车级N沟道60 V、19 mOhm典型值、24 A STripFET F6功率MOSFET,DPAK封装
- STL7N6LF3 汽车级N沟道60 V、35 mOhm典型值、6.5 A STripFET F3功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STB80NF10 N沟道100V - 0.012Ohm - 80A - D2PAK低栅极电荷STripFET(TM) MOSFET
- STL210N4F7 N-channel 40 V, 1.3 m? typ., 120 A STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
- STL225N6F7AG 汽车级N沟道60 V、1.2 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP60NF06FP N沟道60V - 0.014Ohm - 60A - TO-220FP StripFET(TM) II功率MOSFET
- STL30N10F7 N沟道100 V、0.027 Ohm典型值、8 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
评估工具
所有 评估工具
解决方案评估工具
所有 解决方案评估工具 3-Phase Motors (PMSM, BLDC, ACIM) (11) AC-DC Converter (3) Brushed Motors (1) Communication and Connectivity Solution Eval Boards (1) DC-DC Converter (1) Home Appliance and Power Tool Solution Eval Boards (2) LED and General Lighting Solution Eval Boards (1) Motor Control Solution Eval Boards (1) Process Control and Automation Solution Eval Boards (1) PSU and Converter Solution Eval Boards (6) Stepper Motors (1) Transportation Solution Eval Boards (2)