- STL180N6F7 N沟道60 V、1.9 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD80N6F7 N沟道60 V、6.8 mOhm典型值、40 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STL90N6F7 N沟道60 V、0.0046 Ohm典型值、90 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP130N6F7 N沟道60 V、4.2 mOhm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STL130N6F7 N沟道60 V、3 mOhm典型值、130 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL7N10F7 N沟道100 V、0.027 Ohm典型值、7 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STL90N10F7 N沟道100 V、0.007 Ohm典型值、70 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP315N10F7 汽车级N沟道100 V、2.3 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STL100N10F7 N沟道100 V、0.0062 Ohm典型值、19 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STB130N6F7 N沟道60 V、4.2 mOhm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,D2PAK封装
- STP150N10F7AG N-channel 100 V STripFET F7 Power MOSFET in TO-220 package for Automotive Applications
- STL40N10F7 N沟道100 V、0.02 Ohm典型值、10 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL190N4F7AG 汽车级N沟道40 V、1.68 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STK184N4F7AG 汽车级N沟道40 V、1.6 mOhm典型值、100 A STripFET F7功率MOSFET,LFPAK 5x6封装
- STP220N6F7 N沟道60 V、0.0021 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STL260N4LF7 N-channel 40 V, 0.85 mOhm typ., 120 A STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
- STL52DN4LF7AG 汽车级双路N沟道40 V、9 mOhm典型值、18 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STK224N4F7AG 汽车级N沟道40 V、1.2 mOhm典型值、100 A STripFET F7功率MOSFET,LFPAK 5x6封装
- STD130N6F7 N沟道60 V、4.2 mOhm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STD105N10F7AG 汽车级N沟道100 V、6.8 mOhm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STL110N10F7 N沟道100 V、5 mOhm典型值、107 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP240N10F7 N沟道100 V、2.85 mOhm典型值、110 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STL38DN6F7AG 汽车级双路N沟道60 V、25 mOhm典型值、10 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STH315N10F7-6 汽车级N沟道100 V、2.1 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STL140N6F7 N沟道60 V、0.0024 Ohm典型值、140 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD85N10F7AG 汽车级N沟道100 V、0.0085 Ohm典型值、70 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STL160N4F7 N沟道40 V、2.1 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL92N10F7AG 汽车级N沟道100 V、0.008 Ohm典型值、16 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP100N6F7 N沟道60 V、4.7 mOhm典型值、100 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STH270N8F7-2 N沟道80 V、1.7 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STF100N6F7 N沟道60 V、4.6 mOhm典型值、46 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220FP封装
- STP270N8F7 N沟道80 V、2.1 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STD100N10F7 N沟道100 V、0.0068 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STP100N10F7 N沟道100 V、0.0068 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STD140N6F7 N沟道60 V、0.0031 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STB100N6F7 N沟道60 V、4.7 mOhm典型值、100 A STripFET F7功率MOSFET,D2PAK封装
- STD80N10F7 N沟道100 V、0.0085 Ohm典型值、70 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STL8N10F7 N沟道100 V、0.017 Ohm典型值、35 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STH200N10WF7-2 N-channel 100 V, 3.2 mOhm typ., 180 A, STripFET F7 Power MOSFET in an H2PAK-2 package
- STP150N10F7 N沟道100 V、0.0036 Ohm典型值、110 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STD134N4F7AG 汽车级N沟道40 V、2.5 mOhm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STH315N10F7-2 汽车级N沟道100 V、2.1 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STD170N4F7AG 汽车级N沟道40 V、2.2 mOhm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STH410N4F7-2AG 汽车级N沟道40 V、0.8 mOhm典型值、200 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STH410N4F7-6AG 汽车级N沟道40 V、0.8 mOhm典型值、200 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STL4N10F7 N沟道100 V、0.062 Ohm典型值、4.5 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STL50N6F7 N沟道60 V、9 mOhm典型值、60 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL50DN6F7 双路N沟道60 V、9 mOhm典型值、57 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STL12N10F7 N沟道100 V、11.3 mΩ典型值、12 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STH150N10F7-2 N沟道100 V、0.0038 Ohm典型值、90 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STB100N10F7 N沟道100 V、0.0068 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,D2PAK封装
- STP140N6F7 N沟道60 V、0.0031 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STF100N10F7 N沟道100 V、0.0068 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220FP封装
- STH145N8F7-2AG 汽车级N沟道80 V、3.3 mOhm典型值、90 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STL135N8F7AG 汽车级N沟道80 V、3.15 mOhm典型值、130 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL260N4F7 N沟道40 V、1.05 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL100N8F7 N沟道80 V、5.2 mOhm典型值、100 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL8N6F7 N沟道60 V、0.019 Ohm典型值、8 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STH80N10LF7-2AG N沟道100 V、0.008 Ohm典型值、80 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STL7N6F7 N沟道60 V、0.019 Ohm典型值、7 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 2x2封装
- STD45N10F7 N沟道100 V、0.013 Ohm典型值、45 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STH310N10F7-2 N沟道100 V、1.9 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STL36DN6F7 双路N沟道60 V、0.023 Ohm典型值、36 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STL64DN4F7AG 汽车级N沟道40 V、7.0 mOhm典型值、64 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双岛封装
- STP310N10F7 N沟道100 V、2.3 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STL130N8F7 N沟道80 V、3.0 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP140N8F7 N沟道80 V、3.5 mOhm典型值、90 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STH140N8F7-2 N沟道80 V、3.3 mOhm典型值、90 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STF140N6F7 N沟道60 V、0.0031 Ohm典型值、70 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220FP封装
- STH310N10F7-6 N沟道100 V、1.9 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STL125N8F7AG Automotive-grade N-channel 80 V STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
- STL3N10F7 N沟道100 V、0.062 Ohm典型值、4 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 2x2封装
- STP45N10F7 N沟道100 V、0.013 Ohm典型值、45 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STL105N8F7AG Automotive N-channel 80 V, 5.6 mΩ typ., 95 A, STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
- STH240N10F7-2 N沟道100 V、0.002 Ohm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STL115N10F7AG 汽车级N沟道100 V、0.005 Ohm典型值、107 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STLD257N4F7AG 汽车级N沟道40 V、1.27 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6双侧冷却封装
- STH240N10F7-6 N沟道100 V、0.002 Ohm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STL60N10F7 N沟道100 V、0.013 Ohm典型值、12 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STH170N8F7-2 N沟道80 V、0.0028 Ohm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STH270N8F7-6 N沟道80 V、1.7 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STL210N4LF7AG 汽车级N沟道40 V、1.3 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STH275N8F7-6AG 汽车级N沟道80 V、1.7 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-6封装
- STL20N6F7 N沟道60 V、0.0046 Ohm典型值、20 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 3.3x3.3封装
- STL64N4F7AG 汽车级N沟道40 V、7.0 mOhm典型值、64 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STH275N8F7-2AG 汽车级N沟道80 V、1.7 mOhm典型值、180 A STripFET F7功率MOSFET,H2PAK-2封装
- STL140N4F7AG 汽车级N沟道40 V、2.1 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STP110N10F7 N沟道100 V、5.1 mOhm典型值、110 A STripFET F7功率MOSFET,TO-220封装
- STL120N8F7 N沟道80 V、3.7 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL45N10F7AG 汽车级N沟道100 V、20 mOhm典型值、18 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL210N4F7AG 汽车级N沟道40 V、1.3 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL285N4F7AG 汽车级N沟道40 V、1.05 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL110N4F7AG 汽车级N沟道40 V、2.1 mOhm典型值、108 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL117N4LF7AG 汽车级N沟道40 V、8 mOhm典型值、15 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD47N10F7AG 汽车级N沟道100 V、0.0125 Ohm典型值、45 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STL210N4F7 N-channel 40 V, 1.3 m? typ., 120 A STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
- STL225N6F7AG 汽车级N沟道60 V、1.2 mOhm典型值、120 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STD25N10F7 N沟道100 V、0.027 Ohm典型值、25 A STripFET F7功率MOSFET,DPAK封装
- STL220N6F7 N沟道60 V、0.0012 Ohm典型值、260 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
- STL30N10F7 N沟道100 V、0.027 Ohm典型值、8 A STripFET F7功率MOSFET,PowerFLAT 5x6封装
评估工具
所有 评估工具
解决方案评估工具
所有 解决方案评估工具 3-Phase Motors (PMSM, BLDC, ACIM) (9) AC-DC Converter (3) Brushed Motors (1) Communication and Connectivity Solution Eval Boards (1) DC-DC Converter (1) Home Appliance and Power Tool Solution Eval Boards (2) LED and General Lighting Solution Eval Boards (1) Motor Control Solution Eval Boards (1) Process Control and Automation Solution Eval Boards (1) PSU and Converter Solution Eval Boards (6) Stepper Motors (1) Transportation Solution Eval Boards (1)