产品概述
描述
这种超高电压N-沟道功率MOSFETs是MDmesh™DK5快速恢复二极管系列的一部分。MDmesh™DK5结合非常低的恢复电荷(Qrr) 和恢复时间 (trr) 在 RDS(on) * 面积上进行了出色的改进,开关行为表现高效,非常适合半桥和全桥转换器。-
所有功能
- 快速恢复体二极管
- 出色的RDS(on) x 面积
- 低栅极电荷、输入电容和电阻
- 经过100%雪崩测试
- 非常高的dv / dt耐用性
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STW20N95DK5 | 批量生产 | TO-247 | 工业 | Ecopack2 | |
STW20N95DK5
Package:
TO-247Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STW20N95DK5 | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-247 | - | - | CHINA | |