产品概述
描述
MDmesh technology applies the benefits of the multiple drain process to STMicroelectronics well-known PowerMESH horizontal layout structure. The resulting product offers low onresistance, high dv/dt capability and excellent avalanche characteristics.-
所有功能
- High dv/dt and avalanche capabilities
- Low input capacitance and gate charge
- Improved ESD capability
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 11 Dec 2020 | 11 Dec 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STW26NM50 | 批量生产 | TO-247 | 工业 | Ecopack2 | |
STW26NM50
Package:
TO-247Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STW26NM50 | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-247 | -55 | 150 | CHINA | |