产品概述
描述
This device is an N-channel Power MOSFET developed using MDmesh™ M2 technology. Thanks to its strip layout and an improved vertical structure, the device exhibits low on-resistance and optimized switching characteristics, rendering it suitable for the most demanding high efficiency converters.-
所有功能
- Extremely low gate charge
- Excellent output capacitance (COSS) profile
- 100% avalanche tested
- Zener-protected
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 23 Mar 2015 | 23 Mar 2015 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STW40N65M2 | 批量生产 | TO-247 | 工业 | Ecopack2 | |
STW40N65M2
Package:
TO-247Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STW40N65M2 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-247 | - | - | CHINA | |