600W TVS二极管

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体’的600 W瞬态电压抑制器(TVS)或Transil™支持太阳能逆变器、机顶盒、MOSFET保护、工业控制、电信基站和以太网供电(PoE)之类的应用。

它们提供:

  • 在全功率和高结温下实现了同类中绝对最佳的性能,轻松超越竞争产品,实现了采用SMA封装的600 W器件
  • 峰值功耗高达600 W
  • 由于其功率密度更高,所以能够通过更换功率更高的SMCJ(1500 W)系列器件来削减成本
  • 可以选择更稳定或者更小巧的封装来进一步节省空间
  • 采用轴向(DO-15)和SMD(SMA和SMB)封装,提高了装配灵活性,能够替换采用行业标准封装的器件

由于意法半导体’拥有大批量生产能力、集成式前端和多条后端生产线,以及与主要分包商建立了合作关系,所以可以保证成本和服务性能。
 

TVS产品选择器