ESDALC6V1-5T6

已停产

Low capacitance Transil" arrays for ESD protection

下载数据手册
概述
资源
工具与软件
解决方案
eDesignSuite
质量与可靠性
Sales Briefcase
开始
样片和购买
Partner products
  • ESDALC6V1-5T6是一款单芯片阵列,设计用于保护多达5线免受ESD瞬变影响。

    该器件非常适合需要节省印刷电路板空间、高ESD保护水平的应用。

    主要特性

    • 5线单向Transil二极管
    • 击穿电压VBR= 6.1 V 最小值
    • 低二极管电容:7 pF(典型值)
    • 低漏电流 < 100 nA
    • PCB面积非常小: 1.0 mm2
    • 350 μm间距的微型封装
    • 无铅和RoHS封装
    • 符合下述标准:
      • IEC 61000-4-2:
        • 15 kV (air discharge)
        • 8 kV (contact discharge)
      • MIL STD 883G- Method 3015-7: class3B:
        • >8 kV (human body model)
00 选择要下载的文档

技术文档

    • 描述 版本 文档大小 操作
      DS6583
      Low capacitance Transil™ arrays for ESD protection
      2.0
      155.87 KB
      PDF
      DS6583

      Low capacitance Transil™ arrays for ESD protection