ESDARF01-1BM2

已停产

AM和FM天线的ESD保护

下载数据手册
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

ESDARF01-1BM2是一款单芯片专用器件,专用于手机和便携式设备中的AM和FM天线的ESD保护。 该器件非常适合需要减小印刷电路板空间和功率吸收能力的应用。
  • 所有功能

    • 单线双向保护
    • 超低电容(3 pF,典型值)
    • 无铅封装
    • 超低电容,线接地,以优化数据完整性
    • PCB空间占用小:<0.6mm2(最大值)
    • AM和FM频段无插入损耗
    • 单片集成提供更高的可靠性
    • 符合下述标准:
      • IEC 61000-4-2:
        • 15 kV (air discharge)
        • 8 kV (contact discharge)
      • MIL STD 883G- Method 3015-7: class 3B:

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - ESDARF01-1BM2

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型