Single-line bidirectional TVS diode for ESD protection

下载数据手册
概述
工具与软件
资源
解决方案
质量与可靠性
Sales Briefcase
eDesignSuite
开始
样片和购买
Partner products
  • ESDAVLC12-1BV2是一款双向单线TVS二极管,设计用于保护数据线或其他I/O端口免受ESD瞬变影响。

    该器件非常适合需要节省印刷电路板空间、高ESD保护水平的应用。

    主要特性

    • 01005封装尺寸
    • 超小PCB面积:0.08 mm²
    • 双向器件
    • 低电容:7 pF
    • 最小击穿电压: VBR = 12 V
    • 无卤素且符合RoHS标准
00 选择要下载的文档

技术文档

    • 描述 版本 文档大小 操作
      DS10713
      Single line bidirectional TVS diode for ESD protection
      2.0
      471.32 KB
      PDF
      DS10713

      Single line bidirectional TVS diode for ESD protection