ESDAVLC8-4BN4

批量生产

4-line very low capacitance Transil™ array for ESD protection

下载数据手册
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

ESDAVLC8-4BN4是一款单芯片阵列,设计用于保护多达4线免受ESD瞬变影响。器件专门设计用于保护便携式设备和小型电子设备中集成电路的高速接口。 器件采用μQFN-4L封装,最大限度地减少了PCB空间。
  • 所有功能

    • 反向工作电压:3 V
    • 超低电容:4.5 pF
    • 小型封装: 1.0 x 0.8 mm
    • 超薄封装:0.4 mm
    • 低泄漏电流: 50 nA at 25 °C
    • 优点
      • High ESD robustness of the equipment
      • Suitable for high speed interface
    • 符合以下标准:
      • IEC 61000-4-2:
        • ±15 kV (air discharge)
        • ±8 kV (contact discharge)
      • MIL STD 883G- Method 3015-7: class3B:
        • >25 kV (human body model)

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST Protection Finder

      批量生产

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用

      Finder Apps ST
      ST Protection Finder

      描述:

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      SEL-PROT-TVS

      批量生产

      瞬态电压抑制器智能选择工具

      TVS智能选择器 --
      SEL-PROT-TVS

      描述:

      瞬态电压抑制器智能选择工具

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - ESDAVLC8-4BN4

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型