ESDCAN05-2BWY

批量生产
Education

汽车用双线TVS,SOT323-3L封装,用于CAN总线(24 V系统)

下载数据手册
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

These devices are dual-line transient voltage suppressor (TVS) specifically designed for the protection of automotive CAN bus lines against electrostatic discharge (ESD). Their improved parameters make them compliant with all key drivers in automotive: CAN-FD, LIN, FlexRay, MOST, SENT, USB, etc.
  • 所有功能

    • AEC-Q101 qualified
    • Dual-line ESD and EOS protection
    • Breakdown voltage, VBR:
      • ESDCAN02-2BWY: 28.5 V
      • ESDCAN03-2BWY: 26.5 V
      • ESDCAN04-2BWY: 27.5 V
      • ESDCAN05-2BWY: 39 V
      • ESDCAN06-2BWY: 38 V
    • Bidirectional device
    • Max pulse power up to 170 W (8/20 μs)
    • Low clamping factor VCL / VBR
    • Low leakage current
    • ECOPACK®2 ROHS compliant component
    • UL94, V0
    • J-STD-020 MSL level 1
    • IPC7531 footprint and JEDEC registered package
    • ISO 16750-2 (Jump start and reversed battery tests)
    • ISO 10605 - C = 150 pF, R = 330 Ω, exceeds level 4:
      • ±30 kV (air discharge)
      • ±30 kV (contact discharge)
    • ISO 10605 - C = 330 pF, R = 330 Ω exceeds level 4:
      • ±30 kV (air discharge)
      • ±30 kV (contact discharge)
    • ISO 7637-3:
      • Pulse 3a: -150 V
      • Pulse 3b: +150 V
      • Pulse 2a: +/- 85 V

您可能还会喜欢...

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST Protection Finder

      批量生产

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用

      Finder Apps ST
      ST Protection Finder

      描述:

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      SEL-PROT-TVS

      批量生产

      瞬态电压抑制器智能选择工具

      TVS智能选择器 --
      SEL-PROT-TVS

      描述:

      瞬态电压抑制器智能选择工具
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STEVAL-OET003V1

      批量生产

      汽车级ESD保护的评估板

      通信和接口评估板 ST
      STEVAL-OET003V1

      描述:

      汽车级ESD保护的评估板

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - ESDCAN05-2BWY

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
ESDCAN05-2BWY
批量生产
SOT323 汽车应用 Ecopack2

ESDCAN05-2BWY

Package:

SOT323

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

SOT323

Grade

Automotive
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
温度(ºC) Breakdown Voltage (V) (min)
Budgetary Price (US$)*/Qty
更多信息
最小值
最大值
ESDCAN05-2BWY 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape And Reel SOT323 - 175 39 0.065 / 1k
更多信息

单价(US$):

0.065

Country of Origin:

CHINA

ESDCAN05-2BWY

供货状态

批量生产

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.065 / 1k

ECCN (EU)

NEC

包装类型

Tape And Reel

封装

SOT323

Operating Temperature (°C)

(最小值)

-

(最大值)

175

Breakdown Voltage (V) (min)

39

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.065 / 1k

Country of Origin

CHINA

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商