> 1500W TVS二极管

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体的1500 W以上瞬态电压抑制器(TVS)或Transil能够为太阳能逆变器、工业控制和电信基站之类的应用提供最高的电源浪涌保护。

它们提供:

  • 在全功率和高结温下实现了同类中绝对最佳的性能,轻松超越竞争产品
  • 采用SMD和轴向封装的3000 W与5000 W器件
  • 5~180 V单向和双向器件

由于意法半导体拥有大批量生产能力、集成式前端和多条后端生产线,以及与主要分包商建立了合作关系,所以可以保证成本和服务性能。
 

特别推荐

TVS产品选择器