产品概述
描述
LDP01-xxAY Transil系列设计用于保护汽车敏感电路免受ISO 7637-2和ISO 16750测试A和B中定义的浪涌的影响(也称为负载突降)。 器件使用平面工艺,能够兼容需要低漏电流和高结温的高端电路,并保持长期的可靠性和稳定性。LDP01-xxAY采用D²PAK封装。
-
所有功能
- 反向工作电压范围:22 V至70 V
- 低漏电流:25 °C时为1 μA
- 工作结温Tj max : 175 °C
- Tj 最大时具有高功率能力
- JEDEC已注册的封装外形
- 符合ROHS标准且无卤素
- 树脂符合UL 94标准V0级
- 通过AEC-Q101 认证
精选 视频
PEP01-5841, for Power over Ethernet supply lines
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
14 Oct 2015 | 14 Oct 2015 |
应用手册 (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | |||
09 Jul 2019 | 09 Jul 2019 |
技术文档 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Aug 2020 | 25 Aug 2020 |
宣传册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 |
选型指南 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 04 Jun 2015 | 04 Jun 2015 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 20 May 2020 | 20 May 2020 | ||
ZIP | 16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 |
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Breakdown Voltage (V) (typ) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
LDP01-26AY | 3 distributors | Buy Direct | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | D2PAK | -55 | 175 | 25.7 | CHINA | 1.1862 / 50 |