SM6T68CAY

批量生产

Automotive 600 W, 58.1 V TVS in SMB

下载数据手册
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

The SM6TY Transil series has been designed to protect sensitive automotive circuits against surges defined in ISO 7637-2 and against electrostatic discharges according ISO 10605. The planar technology makes this device compatible with high-end circuits where low leakage current and high junction temperature are required to provide reliability and stability over time. SM6TY are packaged in SMB (SMB footprint in accordance with IPC 7531 standard).
Transil™ is a trademark of STMicroelectronics.
  • 所有功能

    • AEC-Q101 qualified
    • Peak pulse power:
      • 600 W (10/1000 μs)
      • 4 kW (8/20 μs)
    • Stand-off voltage range: from 6 V to 70 V
    • Unidirectional and bidirectional types
    • Low leakage current:
      • 0.2 μA at 25 °C
      • 1 μA at 85 °C
    • Operating Tj max: 150 °C
    • High power capability at Tj max.:
      • 515 W (10/1000 µs)
    • JEDEC registered package outline
    • Resin meets UL 94, V0

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST Protection Finder

      批量生产

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用

      Finder Apps ST
      ST Protection Finder

      描述:

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      SEL-PROT-TVS

      批量生产

      瞬态电压抑制器智能选择工具

      TVS智能选择器 --
      SEL-PROT-TVS

      描述:

      瞬态电压抑制器智能选择工具

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - SM6T68CAY

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
SM6T68CAY
批量生产
SMB 汽车应用 Ecopack2

SM6T68CAY

Package:

SMB

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

SMB

Grade

Automotive
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
温度(ºC) Breakdown Voltage (V) (typ)
Budgetary Price (US$)*/Qty
更多信息
最小值
最大值
SM6T68CAY 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape And Reel SMB - - 68 0.114 / 500
更多信息

Directionality:

Bi-Directional

单价(US$):

0.114

Country of Origin:

CHINA

SM6T68CAY

供货状态

批量生产

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.114 / 500

ECCN (EU)

NEC

包装类型

Tape And Reel

封装

SMB

Operating Temperature (°C)

(最小值)

-

(最大值)

-

Breakdown Voltage (V) (typ)

68

Directionality

Bi-Directional

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.114 / 500

Country of Origin

CHINA

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商