STRVS182X02F

已停产

ST Repetitive Voltage Suppressor

下载数据手册
概述
资源
工具与软件
解决方案
eDesignSuite
质量与可靠性
Sales Briefcase
开始
样片和购买
Partner products
  • STRVSX系列是TVS系列的产品,能为电路设计人员提供简单有效的解决方案,保护电路不受重复过压的影响。

    STRVSX系列非常可靠,适用于浪涌频率使受保护器件温度升高的应用,例如,反激配置中的MOSFET保护。
    意法半导体的应用程序注释AN4209给使用该器件的设计者提供了更多支持:“重复模式下的重复电压抑制器(RVS)的设计方法:STRVS”。

    主要特性

    • 在25°C、85°C和125°C定义的钳位电压特性
    • 反向工作电压范围:85 V至188 V
    • 低漏电流:25 °C为0.2 μA
    • 最大工作结温:
      • SMB and SMC: 150 °C
      • DO-15 and DO-201: 175°C
00 选择要下载的文档

技术文档

    • 描述 版本 文档大小 操作
      DS9372
      ST repetitive voltage suppressor
      4.0
      268.35 KB
      PDF
      DS9372

      ST repetitive voltage suppressor