CATEGORIES

应用特定的集成产品 (ASIP)

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

什么是ASIP技术?

意法半导体的ASIP技术整合了系统级的ESD保护(IEC61000-4-2)、支持过压、过流保护的自定义EMI过滤器以及其他IP,如低压降调节器(LDO)、多路复用器、电平转换器等,与离散实现相比优化了BOM成本。设计人员非常青睐该解决方案,因为它有助于降低系统成本、大小和复杂性。

如何使用意法半导体的ASIP? 

意法半导体的ASIP可作为STM32微控制器或Teseo GNSS IC的配套芯片,以提供可简化系统设计的量身定制的集成,从而能够优化成本,而不牺牲性能与集成度。

我们的产品组合面向广泛的应用,如DC功率输入/输出(包括USB Type-C或任何定制连接器)、HDMI和Display端口信号调节、与ESD保护匹配的LNA阻抗、可编程逻辑控制器输入的限流器、传感器或LED保护、USB Type-C端口保护。

例如,下面是STM32微控制器的Type-C端口保护(TCPP)配套芯片的范围: