Automotive ESD protection

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

为了确保在车辆使用时可以在恶劣环境中正常运行,必须按照ISO标准对汽车应用中遇到的干扰进行建模。

如果没有保护,IC(一般根据人体放电模型(HBM)或带电器件模型(CDM)标准评定其ESD能力)无法承受ISO标准规定的大电流和高电压。

例如,一条电路损坏后,汽车出现故障,在最好的情况下,汽车会抛锚;在最坏的情况下,如果故障影响到刹车系统,汽车根本就停不下来。因此,您需要可靠且高效的防护(针对额定汽车浪涌电流)。

意法半导体的汽车数据线ESD保护器件符合ISO 10605规范要求,包括瞬态电压抑制器(TVS)或特定于应用的离散器件,根据IEC 61000-4-2标准提供系统级ESD浪涌保护。

ESD保护IC采用汽车级工艺制造且符合AEC-Q101标准,适用于许多应用的汽车接口,包括高级驾驶员辅助系统(ADAS)、车联网(V2X)、全球导航卫星系统(GNSS)、SerDes(串行器/解串器)、Ethernet Base-T标准等等。此外,意法半导体提供灵活的创新型表面可湿封装解决方案,具有增强型布局选项。

为什么应该使用意法半导体的汽车ESD保护器件?

主要优点有:

  1. 我们的产品组合所具有的灵活性满足大多数客户和应用的需求。
  2. 集成方案具有大量的封装选项,包括可湿表面小型QFN-3L(1.1 x 1.0 mm)封装,支持AOI(自动光学检测)。
  3. 由于寄生电容低,简化了设计和布局
  4. 极低的钳位电压确保抗干扰性能。

特色博文

ST Transil™ ESD保护器件可以保护您的CAN收发器

了解如何保护摄像机、雷达、信息娱乐、安全气囊、转向或智能钥匙等应用的关键插口。