CATEGORIES

Automotive TVS

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

我们的汽车级TVS产品组合满足了汽车市场和应用对超高可靠性和质量的需求。我们的汽车用保护器件支持高达175°C的温度范围,且符合:

  • AEC-Q101标准
  • ISO 7637-2 Pulses 1、2a、3a和3b标准
  • IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和ISO 10605关于静电放电的要求
  • PPAP可用性

意法半导体提供对EWS统计性良品率分析(SYA)和零件平均测试(PAT)的指导原则。意法半导体的空间节约型封装提供可湿表面,便于进行光学检查。我们的汽车级TVS器件应用于广泛的汽车应用,包括: