CLT03-1SC3

批量生产
Design Win Education

Single line self powered digital input current limiter in SOT23-8L

下载数据手册

产品概述

描述

数字输入限流器CLT03系列可极大地降低数字输入的功耗。

由于使用输入信号激活设备,因此无需外部电源,并且在关闭状态下不消耗任何电力。

CLT03系列可兼容高端、低端兼容,以及反向插件。可驱动光耦合器或3.3 V LVTTL电路。

借助STEVAL-IFP035V1评估板,可对CLT03-2Q3进行评估,该评估板嵌入了隔离和非隔离式数字输入配置。

  • 所有功能

    • 单、双隔离通道设备
    • 无需电源
    • 数字输入电流限制
    • 使输入符合IEC 61131-2标准的1型和3型特性
    • Deglitch滤波器具有EMC鲁棒性
    • 高边/低边兼容
    • 输入为反向插件兼容
    • 驱动隔离式光耦合器或非隔离式LVTTL数字输入终端
    • 工作环境温度范围为-30°C至125°C
    • 两种封装
      • SOT23-8L - 650 mm间距
      • QFN-16L - 500 mm间距
    • 符合下述标准:
      • IEC 61000-4-2等级1:±4 kV(空气放电)
      • IEC 61000-4-2等级1:±2 kV(接触放电)

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - CLT03-1SC3

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
CLT03-1SC3
批量生产
SOT23-8L 工业 Ecopack2

CLT03-1SC3

Package:

SOT23-8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

SOT23-8L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
温度(ºC) ECCN (US)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小值
最大值
CLT03-1SC3 Available at distributors

经销商的可用性 CLT03-1SC3

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
SOT23-8L Tape and Reel -40 125 EAR99 MALAYSIA

CLT03-1SC3 批量生产

封装:
SOT23-8L
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

CLT03-1SC3

包装类型:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

Min:

-40

Max:

125

Country of Origin:

MALAYSIA

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商