CATEGORIES

集成ESD保护的共模滤波器(ECMF)

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

现代高速通信接口使用差分模式来加速数据传输。

降低信号幅度还不足以满足要求,因为较小的信号幅度对单端传输中的噪声更加敏感。为解决这一问题,我们沿两条线(D+、D-)反相传输等幅信号,然后在接收器处获取差分信号。

因对噪声或接地效应较不敏感,差分传输模式更适合用于高速数据传输应用。由于该模式抵消了两条线周围的磁场,附加辐射也随之减弱。

单端传输 差分传输

单端传输 差分模式传输

共模滤波器应用:

适用于高速数据线,如MIPI DSI或CSI、HDMI、TMDS线,或USB超高速信号。

笔记本电脑
  • 笔记本
  • 笔记本电脑
流媒体盒
  • 流媒体盒
  • HDMI棒
游戏机
  • 游戏机
  • 机顶盒
底座
  • 底座
平板电脑
  • 平板电脑
器件
  • 器件

共模滤波器用于高速数据线

对于高速数据线,如MIPI DSI或CSI、HDMI、TMDS线或USB超高速信号,意法半导体开发了一系列共模滤波器。它们集成了专门的ESD保护来抑制各种频段,如700 MHz LTE、2.4 GHz蓝牙和2.4和5 GHz Wi-Fi,可实现深度衰减。

对于高速差分链路在射频天线频率下产生辐射噪声的应用,共模滤波器可避免RF天线的灵敏度劣化。意法半导体的共模滤波器尤其适用于RF接收器在高速差分数据线附近运行的应用。

当受到共模噪声影响时,高速差分线路会产生不需要的辐射噪声。共模滤波器可防止差分线路受到附近的其他RF信号的辐射和干扰。

ECMF产品类型

意法半导体的ECMF可采用WLCSP封装和DFN封装,符合工业和汽车要求。产品共有2线或4线可选,优化了流通封装,可对不需要的频率进行高共模衰减。

了解我们的产品组合


带集成式保护的共模滤波器的优势:

  • 高速ESD保护和抗扰度
  • 双钳位结构(ESD二极管和电感的串联电阻)改进了ESD钳位
  • 通过消除有用的天线带宽中的共模噪声来提高接收器的灵敏度
  • 通过集成ESD保护二极管和共模滤波器来节省空间和BOM
  • 低串联电阻可减少眼图失真
  • 通过集成,极大减少寄生元件
  • 塑料封装带来工业优化

通过共模滤波器进行差分传输的优点

差分传输模式

免费的在线研讨会 10.7 GHz带宽共模滤波器符合新版USB4和HDMI 2.1标准

在一小时的在线研讨会中,您将了解如何根据工业和个人电子应用的EMC标准优化噪声环境下的天线RF灵敏度。本次在线研讨会将帮助硬件工程师关注天线灵敏度劣化或EMC标准合规性,帮助嵌入式系统工程师妥善设计更紧凑的高速USB和HDMI连接器。其中的一场会议将专门探讨各种RSSI、频谱分析,以及Wi-Fi和10 Gbps数据传输的传输速度测试结果。

议程:

  • 为什么需要ECMF:
    • 噪声抑制和共模滤波
    • 关注天线灵敏度劣化和抗干扰性能,确保符合EMC标准
  • 意法半导体应用实验室课程包括:
    • SSI测试结果、频谱分析,以及10 Gbps USB传输的传输速度测试结果
    • 概述新版USB4和HDMI 2.1标准
    • 意法半导体ECMF应用和产品概述