Common-mode filters with integrated ESD protection (ECMF)

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

当前的高速通信接口使用差分模式打造。(见图1)

为加快数据传输速度,第一种方法为降低信号幅度。信号幅度越小,单端传输对噪声就越敏感。  相反,差分传输使用一对线路来传输振幅相同但相位反转(D+、D-)的信号,并接收差别。这种传输方法对地面效应的噪声不太敏感。此外,两条线路周围的磁场被抵消,从而减轻了寄生辐射。因此,差分传输模式被用于大多数高速数据传输应用中。

单端传输
单端传输
差分传输
差分传输

图1:单端传输 vs 差分模式传输

对于高速数据线路(如MIPI DSI或CSI、HDMI TMDS线路或USB超高速信号),意法半导体开发了一系列带集成式ESD保护的共模滤波器,以剔除具有深度衰减的广泛频段(700 MHz LTE、2.4 GHz蓝牙、2.4和5 GHz Wi-Fi等)。

在高速差分链路因RF天线的频率会产生辐射噪声的应用中,我们的共模滤波器用于应对天线灵敏度劣化问题,强烈建议将其用于RF接收器与高速差分数据线共存的应用中。

带集成式保护的共模滤波器的优势:

  • 双钳位结构(ESD二极管和电感的串联电阻)改进了ESD钳位
  • 通过消除有用的天线带宽中的共模噪声来提高接收器的灵敏度
  • 通过集成ESD保护二极管和共模滤波器来节省空间和BOM

当受到共模噪声影响时,高速差分线路会产生不希望的辐射噪声。共模滤波器可防止差分线路受到附近的其他RF信号的辐射和干扰。