现代高速通信接口使用差分模式来加速数据传输。
仅降低信号幅度还不足以满足要求,因为较小的信号幅度对单端传输中的噪声更加敏感。为解决这一问题,我们沿两条线(D+、D-)反相传输等幅信号,然后在接收器处获取差分信号。
因对噪声或接地效应较不敏感,差分传输模式更适合用于高速数据传输应用。由于该模式抵消了两条线周围的磁场,附加辐射也随之减弱。




共模滤波器应用:
适用于高速数据线,如MIPI DSI或CSI、HDMI、TMDS线,或USB超高速信号。
- 笔记本
- 笔记本电脑
- 流媒体盒
- HDMI棒
- 游戏机
- 机顶盒
- 底座
- 平板电脑
- 器件
共模滤波器用于高速数据线
对于高速数据线,如MIPI DSI或CSI、HDMI、TMDS线或USB超高速信号,意法半导体开发了一系列共模滤波器。它们集成了专门的ESD保护来抑制各种频段,如700 MHz LTE、2.4 GHz蓝牙和2.4和5 GHz Wi-Fi,可实现深度衰减。
对于高速差分链路在射频天线频率下产生辐射噪声的应用,共模滤波器可避免RF天线的灵敏度劣化。意法半导体的共模滤波器尤其适用于RF接收器在高速差分数据线附近运行的应用。
当受到共模噪声影响时,高速差分线路会产生不需要的辐射噪声。共模滤波器可防止差分线路受到附近的其他RF信号的辐射和干扰。
ECMF产品类型
意法半导体的ECMF可采用WLCSP封装和DFN封装,符合工业和汽车要求。产品共有2线或4线可选,优化了流通封装,可对不需要的频率进行高共模衰减。
了解我们的产品组合

带集成式保护的共模滤波器的优势:
- 高速ESD保护和抗扰度
- 双钳位结构(ESD二极管和电感的串联电阻)改进了ESD钳位
- 通过消除有用的天线带宽中的共模噪声来提高接收器的灵敏度
- 通过集成ESD保护二极管和共模滤波器来节省空间和BOM
- 低串联电阻可减少眼图失真
- 通过集成,极大减少寄生元件
- 塑料封装带来工业优化
通过共模滤波器进行差分传输的优点

免费的在线研讨会 10.7 GHz带宽共模滤波器符合新版USB4和HDMI 2.1标准
在一小时的在线研讨会中,您将了解如何根据工业和个人电子应用的EMC标准优化噪声环境下的天线RF灵敏度。本次在线研讨会将帮助硬件工程师关注天线灵敏度劣化或EMC标准合规性,帮助嵌入式系统工程师妥善设计更紧凑的高速USB和HDMI连接器。其中的一场会议将专门探讨各种RSSI、频谱分析,以及Wi-Fi和10 Gbps数据传输的传输速度测试结果。
议程:
- 为什么需要ECMF:
- 噪声抑制和共模滤波
- 关注天线灵敏度劣化和抗干扰性能,确保符合EMC标准
- 意法半导体应用实验室课程包括:
- SSI测试结果、频谱分析,以及10 Gbps USB传输的传输速度测试结果
- 概述新版USB4和HDMI 2.1标准
- 意法半导体ECMF应用和产品概述
精选 视频
- ECMF4-2450A17M10 Common-mode filter with ESD protection for high-speed serial interfaces
- ECMF4-2450A60N10 Common mode filter with ESD protection for High Speed Serial interface
- ECMF02-2BF3 Common mode filter with ESD protection for high speed serial interface
- ECMF04-4HSM10 Common mode filter with ESD protection in QFN-10L
- ECMF02-2HSMX6 ESD protected common mode filter for USB3.0 interface
- ECMF02-4CMX8 Common mode filter with ESD protection for USB2.0 interface
- ECMF4-20A42N10 Common mode filter with ESD protection
- ECMF04-4HSWM10 Common mode filter with ESD protection in QFN-10L
- ECMF4-2459A6M10Y Automotive CMF with ESD protection and 9 GHz bandwidth in QFN-10L
- ECMF2-40A100N6 2 lines Common mode filter with ESD protection for High Speed Serial interface
- ECMF4-40A100N10 4 lines Common mode filter with ESD protection for High Speed Serial interface
- ECMF02-2AMX6 Common-mode filter and ESD protection for USB 2.0 and MIPI/MDDI interfaces