产品概述
描述
该设备是一个高度集成的共模滤波器,用于抑制高速差分串行总线(HDMI 2.0、USB3.0、以太网、MIPI、DisplayPort)和其它高速串行端口上的EMI/RFI共模噪声。设备具有非常大的差分带宽,不仅能符合相应标准,可以保护和过滤2个差分通道-
所有功能
- 非常宽的差分带宽,符合HDMI 2.0、USB3.0、MIPI、DisplayPort等高速串行接口
- 在LTE频率提供-20 dB衰减
- 高共模衰减:-800 MHz至900 MHz之间为-25 dB
- 非常低的PCB空间需求
- 薄封装:最大0.55 mm -
- 无铅封装
- 通过集成,极大减少寄生元件
- 符合以下标准:
- 符合61000-4-2标准,4级:
- ±15 kV(空中放电)
- ±8 kV(接触放电)
- ±8 kV (contact discharge)
- 符合61000-4-2标准,4级:
精选 视频
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
HW Models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 03 Oct 2017 | 03 Oct 2017 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 12 Apr 2021 | 12 Apr 2021 | |
ZIP | 1.0 | 27 Mar 2020 | 27 Mar 2020 |
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | 封装 | 包装类型 | 温度(ºC) | ECCN (US) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||
ECMF04-4HSM10 | 3 distributors | 批量生产 | QFN-10L | Tape and Reel | -40 | 85 | EAR99 | CHINA | |