产品概述
描述
ECMF04-4HSM10Y是一款集成的共模滤波器,用于抑制高速总线HDMI 1.4、USB 3.1和MIPI上的EMI/RFI共模噪声,可代替分立的共模扼流圈或LTCC。
该设备在连接器端嵌入ESD保护,以满足ISO 10605的要求。
采用 wettable flank的QFN-10L封装,与自动光学检查兼容。
-
所有功能
- 通过AEC-Q101认证
- 2.2 GHz差分带宽,适合HDMI 1.4、USB 3.1、MIPI、显示端口
- LTE、GSM和GPS频率的共模衰减:
- - 20db, 0.7 GHz
- - 25db,从0.8到0.9 GHz
- - 14db, 1.5 GHz
- 用于自动光学检查的Wettable flank封装
- 低PCB空间需求: 3.5毫米²
- 用于紧凑应用的薄包装: 0.75毫米
- RoHS 封装
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
HW Models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 03 Jul 2020 | 03 Jul 2020 |
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
7Z | 1.0 | 03 Mar 2020 | 03 Mar 2020 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 May 2020 | 27 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 05 Mar 2020 | 05 Mar 2020 |
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | 封装 | 包装类型 | 温度(ºC) | ECCN (US) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||
ECMF04-4HSM10Y | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | QFN-10L WF | Tape and Reel | -55 | 125 | EAR99 | MALAYSIA | |
distributors
无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处