产品概述
描述
ECMF2-40A100N6和ECMF4-40A100N10是高度集成的共模滤波器,能够有效抑制HDMI 2.1、HDMI2.0、HDMI 1.4、USB4、USB 3.2 Gen 2、USB 2.0、以太网、MIPI、Display Port等高速差分串行总线和其他高速串行接口上的EMI/RFI共模噪声。
它们拥有非常高的差分带宽,完全符合相关标准要求,还能保护一个或两个差分通道并进行滤波。
-
所有功能
- 10.7 GHz差分带宽符合HDMI 2.1、HDMI 2.0、HDMI 1.4、USB4、USB 3.2 Gen2、USB 2.0、MIPI、Display port 2.0等标准要求。
- WLAN频率下的共模衰减高:
- 在2.4 GHz的频率下为-15 dB
- 在5.0 GHz的频率下为-21 dB
- 在6.0 GHz的频率下为-17 dB
- 串联电阻低:3.0 Ω
- 超低PCB空间消耗
- 薄封装:最大0.5 mm
- 通过集成,极大减少寄生元件
- 无铅和符合RoHS要求的封装
- 超过IEC 61000-4-2 4级标准:
- 接触放电:
±9 kV(接触放电,ECMF2-40A100N6) ±10 kV(接触放电,ECMF4-40A100N10) - 空气放电:
±20 kV(空中放电,ECMF2-40A100N6) ±25 kV(空中放电,ECMF4-40A100N10)
- 接触放电:
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 16 Jan 2023 | 16 Jan 2023 | |
ZIP | 3.0 | 16 Jan 2023 | 16 Jan 2023 |
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | 封装 | 包装类型 | 温度(ºC) | ECCN (US) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||
ECMF2-40A100N6 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | QFN-6L | Tape and Reel | - | - | EAR99 | CHINA | |
distributors
无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处