电子电路中使用电磁干扰 (EMI) 滤波器,以提高系统对来自邻近电路的非有用外部电磁信号的抗干扰能力,并通过消除非有用频率(“噪音”)来避免发出可能干扰附近相同电路的辐射。
EMI噪音可以通过耦合(电容性或磁性)、传导(共模或差模),或电磁场耦合(天线效应)的方式对有用的数据线信号产生不利影响,可能改变其功能。
意法半导体有的EMI滤波器有助于电子设计人员缩短设计时间,实现期望的性能水平。

EMI滤波器和ASIP技术的主要应用
对于EMI滤波器:





对于ASIP技术:

HDMI 2.0、
HDMI 2.1、
MIPI DSI、
CSI通信


USB 4.0

EMI滤波器和ASIP产品类型
我们的EMI滤波器和ASIP产品包括4种主要的解决方案,旨在减少电力和信号线上的高频电磁噪声。这些高度集成的灵活解决方案可帮助电子工程师应对主要的设计挑战,同时缩短开发时间和降低成本。



意法半导体的EMI滤波器和ASIP技术的优点
意法半导体的EMI滤波器和ECMF提供系统级所需ESD保护的单片集成(根据标准IEC 61000-4-2 Level 4 +8kV触点),以及用于降低数字或模拟通信线路上EMI噪声的滤波器,以节省空间。
主要优势:
- 节省了PCB空间(相比等效的分立器件解决方案)
- 提高应用的抗静电放电和EMI/共模噪音稳健性。
- 寄生电感更低(相比于分立器件解决方案),具有较宽的频率范围抑制。
- 提升了设计的灵活性,因为当设计人员需要稍微修改PCB板布局时,滤波器的谐振频率无法修改(与分立器件解决方案中的情况不同)。
- EMI滤波器可采用R-C(用于一阶滤波)或L-C(用于二阶滤波)
精选 视频
在一小时的网络研讨会中,您将学习如何使用意法半导体的ESD防护组件让您的电子系统更可靠地抵御破坏性静电放电(ESD)。日程:1)ESD根本原因和EMC标准,2)意法半导体的ESD 防护组件可以有助于您的应用抵御ESD影响,3)通过许多真实的应用示例说明防护组件可以在哪些方面发挥重要作用,4)如何选择最适合您用例的防护组件
特别推荐
- EMIF02-02OABRY 用于BroadR-Reach®接口的IPAD™汽车级集成保护低通滤波器
- EMIF06-1005MX12Y 汽车级6线低电容EMI滤波器和ESD保护
- ECMF04-4HSM10Y Automotive CMF with ESD protection and 2.2 GHz bandwidth in QFN-10L
- ECMF04-4HSWM10Y Automotive CMF with ESD protection and 3.5 GHz bandwidth in QFN-10L
- ECMF4-2459A6M10Y Automotive CMF with ESD protection and 9 GHz bandwidth in QFN-10L
- ECMF4-2450A17M10 高速串行接口的ESD保护共模滤波器
- ECMF4-2450A60N10 高速串行接口的ESD保护共模滤波器
- ECMF02-2BF3 高速串行接口的ESD保护共模滤波器
- ECMF04-4HSM10 高速串行接口的ESD保护共模滤波器
- ECMF02-2HSMX6 USB3.0接口的ESD保护共模滤波器
- ECMF02-4CMX8 具有ESD保护的USB2.0接口共模滤波器
- ECMF4-20A42N10 ESD保护共模滤波器
- ECMF04-4HSWM10 高速串行接口的ESD保护共模滤波器
- ECMF2-40A100N6 2线共模滤波器(带ESD保护功能),面向高速串行接口
- ECMF4-40A100N10 4线共模滤波器(带ESD保护功能),面向高速串行接口
- ECMF02-2AMX6 USB 2.0和MIPI/MDDI接口的共模滤波器和ESD保护
- HDMI05-CL02F3 HDMI接口的5线信号调节和ESD保护
- TCPP02-M18 USB Type-C Port Protection for Source application
- TCPP01-M12 USB Type-C端口保护,用于受电应用
- HDMI2C4-5F2 HDMI源控制级接口的ESD保护和信号增强器
- CLT01-38SQ7 高速数字输入限流器
- SCLT3-8BT8 支持序列化状态传输的受保护数字输入终端
- CLT01-38S4 高速保护数字终端阵列
- TCPP03-M20 USB Type-C端口保护,用于双重功能电源应用
- CLT3-4B 电流受限过压保护四路数字终端
- PCLT-2A 双路限流过压保护数字终端
- OCVPB21-13F6 ESD, Overvoltage and Overcurrent protection with charging orientation direction detection
- SCLT3-8BQ7 具有数字滤波器的高速数字输入限流器
- HDMI2C1-14HDS HDMI源控制级接口的ESD保护和信号增强器
- CBTVS2A12-1F3 具有瞬态电压抑制器的断路器
- CLT03-2Q3 Self powered digital input current limiter
- HDMI2C2-5F2 HDMI漏控制级接口的ESD保护和信号增强器
- LBP01 LED旁路保护
- CBTVS2A16-1F3 TVS钳位阵列,ESD抑制器
- HDMI2C1-6C1 HDMI™源控制级接口的ESD保护和信号增强器
- BPF8089-01SC6 STA8089 / STA8090 LNA impedance matching with ESD protection in SOT23
- CLT03-1SC3 Single line self powered digital input current limiter in SOT23-8L
- EMIF06-MSD02N16 T-Flash和micro SD card™接口的6线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF06-VID01F2 显示接口的6线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF06-HMC02F2 Mini与Micro SD卡接口的6线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF06-HSD03F3 micro-SD Card™的6线EMI滤波和集成ESD保护
- EMIF08-1005M16 8线低电容EMI滤波器和ESD保护
- EMIF02-SPK02F2 2线IPAD™ EMIF滤波器和ESD保护
- EMIF02-MIC03F2 麦克风的2线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF02-MIC03M6 麦克风的2线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF02-SPK03F2 免提电话的2通道EMI滤波器和ESD保护
- EMIF08-LCD04M16 显示接口的8线L-C EMI滤波器和ESD保护
- EMIF02-USB03F2 2线EMI滤波器和ESD保护,具有上拉电阻,用于USB接口
- EMIF08-VID1F3 8线低电容EMI滤波器和ESD保护
- EMIF06-MSD04F3 Mini与Micro SD卡接口的6线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF02-1003M6 2线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF01-10005 2线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF03-SIM02M8 SIM卡接口的3线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF02-USB01F2 2线EMI滤波器和ESD保护,具有上拉电阻,用于USB接口
- EMIF06-mSD01F2 Mini与Micro SD卡接口的6线EMI滤波器和ESD保护
- KBMF 键盘的2线EMI滤波器和ESD保护,具有终端和上拉电阻
- USBUF 2线EMI滤波器和ESD保护,具有上拉电阻,用于USB接口
- USBDF 2线EMI滤波器和ESD保护,具有上拉电阻,用于USB接口
- EMIF08-VID01F2 显示接口的8线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF04-1005M8 4线低电容EMI滤波器和ESD保护
- EMIF06-1005M12 6线低电容EMI滤波器和ESD保护