- EMIF02-02OABRY 用于BroadR-Reach®接口的IPAD™汽车级集成保护低通滤波器
- EMIF06-1005MX12Y 汽车级6线低电容EMI滤波器和ESD保护
- ECMF04-4HSM10Y Automotive CMF with ESD protection and 2.2 GHz bandwidth in QFN-10L
- ECMF04-4HSWM10Y Automotive CMF with ESD protection and 3.5 GHz bandwidth in QFN-10L
- ECMF4-2459A6M10Y Automotive CMF with ESD protection and 9 GHz bandwidth in QFN-10L
- ECMF4-2450A17M10 高速串行接口的ESD保护共模滤波器
- ECMF4-2450A60N10 高速串行接口的ESD保护共模滤波器
- ECMF02-2BF3 高速串行接口的ESD保护共模滤波器
- ECMF04-4HSM10 高速串行接口的ESD保护共模滤波器
- ECMF02-2HSMX6 USB3.0接口的ESD保护共模滤波器
- ECMF02-4CMX8 具有ESD保护的USB2.0接口共模滤波器
- ECMF4-20A42N10 ESD保护共模滤波器
- ECMF04-4HSWM10 高速串行接口的ESD保护共模滤波器
- ECMF2-40A100N6 2线共模滤波器(带ESD保护功能),面向高速串行接口
- ECMF4-40A100N10 4线共模滤波器(带ESD保护功能),面向高速串行接口
- ECMF02-2AMX6 USB 2.0和MIPI/MDDI接口的共模滤波器和ESD保护
- HDMI05-CL02F3 HDMI接口的5线信号调节和ESD保护
- TCPP02-M18 USB Type-C Port Protection for Source application
- TCPP01-M12 USB Type-C端口保护,用于受电应用
- HDMI2C4-5F2 HDMI源控制级接口的ESD保护和信号增强器
- CLT01-38SQ7 高速数字输入限流器
- SCLT3-8BT8 支持序列化状态传输的受保护数字输入终端
- CLT01-38S4 高速保护数字终端阵列
- TCPP03-M20 USB Type-C端口保护,用于双重功能电源应用
- CLT3-4B 电流受限过压保护四路数字终端
- PCLT-2A 双路限流过压保护数字终端
- OCVPB21-13F6 ESD, Overvoltage and Overcurrent protection with charging orientation direction detection
- SCLT3-8BQ7 具有数字滤波器的高速数字输入限流器
- HDMI2C1-14HDS HDMI源控制级接口的ESD保护和信号增强器
- CBTVS2A12-1F3 具有瞬态电压抑制器的断路器
- CLT03-2Q3 Self powered digital input current limiter
- HDMI2C2-5F2 HDMI漏控制级接口的ESD保护和信号增强器
- LBP01 LED旁路保护
- CBTVS2A16-1F3 TVS钳位阵列,ESD抑制器
- HDMI2C1-6C1 HDMI™源控制级接口的ESD保护和信号增强器
- BPF8089-01SC6 STA8089 / STA8090 LNA impedance matching with ESD protection in SOT23
- CLT03-1SC3 Single line self powered digital input current limiter in SOT23-8L
- EMIF06-MSD02N16 T-Flash和micro SD card™接口的6线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF06-VID01F2 显示接口的6线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF06-HMC02F2 Mini与Micro SD卡接口的6线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF06-HSD03F3 micro-SD Card™的6线EMI滤波和集成ESD保护
- EMIF08-1005M16 8线低电容EMI滤波器和ESD保护
- EMIF02-SPK02F2 2线IPAD™ EMIF滤波器和ESD保护
- EMIF02-MIC03F2 麦克风的2线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF02-SPK03F2 免提电话的2通道EMI滤波器和ESD保护
- EMIF08-LCD04M16 显示接口的8线L-C EMI滤波器和ESD保护
- EMIF02-USB03F2 2线EMI滤波器和ESD保护,具有上拉电阻,用于USB接口
- EMIF08-VID1F3 8线低电容EMI滤波器和ESD保护
- EMIF06-MSD04F3 Mini与Micro SD卡接口的6线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF02-1003M6 2线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF01-10005 2线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF03-SIM02M8 SIM卡接口的3线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF06-mSD01F2 Mini与Micro SD卡接口的6线EMI滤波器和ESD保护
- KBMF 键盘的2线EMI滤波器和ESD保护,具有终端和上拉电阻
- USBUF 2线EMI滤波器和ESD保护,具有上拉电阻,用于USB接口
- USBDF 2线EMI滤波器和ESD保护,具有上拉电阻,用于USB接口
- EMIF08-VID01F2 显示接口的8线EMI滤波器和ESD保护
- EMIF04-1005M8 4线低电容EMI滤波器和ESD保护
- EMIF06-1005M12 6线低电容EMI滤波器和ESD保护
EMI滤波器和应用特定的集成产品 (ASIP): 相关产品
只显示由ST供应的产品
Please enter your desired search query and search again 滤波器
Quick filters
只显示由ST供应的产品
All resource types 缩小
滤波器
Quick filters
文件类型
更新时间