产品概述
描述
The ESDAxxxWx are monolithic suppressors designed to protect components connected to data and transmission lines against ESD.
These devices clamp the voltage just above the logic level supply for positive transients, and to a diode drop below ground for negative transients.
-
所有功能
- 2 up to 5 Unidirectional Transil functions
- Low leakage current < 1μA
- Breakdown voltage:
VBR = 6.1 V min. and 25 V min. - Very small PCB area < 4.2 mm2 typically
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
资源标题 | 版本 | Latest update |
---|
CAD Symbol & Footprint models (5 of 8)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 May 2020 | 27 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | |
ZIP | 1.0 | 27 May 2020 | 27 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | |
ZIP | 1.0 | 27 May 2020 | 27 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | |
ZIP | 1.0 | 27 May 2020 | 27 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
ESDA25W | 批量生产 | SOT323 | 工业 | Ecopack2 | |
ESDA25W5 | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
ESDA6V1-5W6 | 批量生产 | SOT323-6L | 工业 | Ecopack2 | |
ESDA6V1W5 | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Breakdown Voltage (V) (min) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
ESDA25W5 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | - | - | 25 | CHINA | | 0.1 | CHINA | ||
ESDA6V1-5W6 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-6L | - | - | 6.1 | CHINA | | 0.098 | CHINA | ||
ESDA25W | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323 | - | - | 25 | CHINA | | 0.063 | CHINA | ||
ESDA6V1W5 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | - | - | 6.1 | CHINA | | 0.059 | CHINA |