产品概述
描述
HSP181-2W3Y是一种用于高速差分线路的ESD阵列。VRM为18 V,可以应对汽车电池短路的危险。 HSP181-2W3Y还兼容NFC读写器天线的最大信号电压(18V),可以有效保护NFC芯片的NFC天线I/O。2.1pF的低寄生电容和1.7GHz的带宽提供足够的空间,可保持USB 2.0或NFC信号的完整性。
HSP181-2W3Y采用SOT323-3L封装。
-
所有功能
- 符合AEC-Q101
- 流通型走线,保持信号完整性
- 高带宽:1.7GHz
- 超低电容:2.1pF
- 工作结温范围:-55 °C 至 150 °C
- 符合RoHS法令和无卤素
- 符合ISO 10605标准 - C=150pF,R=330Ω,超过4级
- ±12 kV(接触放电)
- ±30 kV(空中放电)
- 符合ISO 10605标准 - C=330pF, R=330Ω
- ±10 kV(接触放电)
- ±30 kV(空中放电)
- 符合ISO 10605标准 - C=330pF, R=2 kΩ
- ±30 kV(接触放电)
- ±30 kV(空中放电)
精选 视频
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 07 Feb 2022 | 07 Feb 2022 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 25 Nov 2021 | 25 Nov 2021 | |
ZIP | 1.0 | 25 Nov 2021 | 25 Nov 2021 |
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Breakdown Voltage (V) (min) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
HSP181-2W3Y | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323 | - | - | 21.5 | CHINA | | 0.091 | CHINA |