产品概述
描述
SM4TY Transil系列设计用于保护汽车敏感电路免受ISO 7637-2标准中定义的浪涌的影响,以及ISO 10605标准中定义的静电放电的影响。
器件使用平面工艺,能够兼容需要低漏电流和高结温的高端电路,并保持长期的可靠性和稳定性。SM4TY器件采用SMA封装(SMA封装符合IPC 7531标准)。
-
所有功能
- 峰值脉冲功率:
- 400 W (10/1000 μs)
- 2.3 kW (8/20 μs)
- 反向工作电压范围:5 V至70 V
- 单向和双向类型
- 低漏电流:
- 0.2 μA at 25 °C
- 1 μA at 85 °C
- 工作结温Tj max : 150 °C
- Tjmax时的高功率能力:
- 270 W (10/1000 μs)
- JEDEC已注册的封装外形
- 树脂符合UL 94标准V0级
- 通过AEC-Q101认证
- 峰值脉冲功率:
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Thermal-electrical Simulators for Components
TVS Simulator
Start your design with the SM4T10CAY now
xwith our eDesignSuite online design aid utilities and simulation tools.
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
资源标题 | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (4)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.2 | 21 Sep 2021 | 21 Sep 2021 | |
ZIP | 1.0 | 13 Jun 2022 | 13 Jun 2022 | |
ZIP | 1.0 | 08 Oct 2021 | 08 Oct 2021 | |
ZIP | 1.0 | 10 May 2021 | 10 May 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 15 May 2020 | 15 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 25 Mar 2022 | 25 Mar 2022 |
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | VRM (V) (max) | Directionality | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Directionality | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||
SM4T10CAY | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SMA | - | - | 8.5 | Bi-Directional | CHINA | | Bi-Directional | 0.129 | CHINA |