产品概述
描述
SM4TY Transil系列设计用于保护汽车敏感电路免受ISO 7637-2标准中定义的浪涌的影响,以及ISO 10605标准中定义的静电放电的影响。
器件使用平面工艺,能够兼容需要低漏电流和高结温的高端电路,并保持长期的可靠性和稳定性。SM4TY器件采用SMA封装(SMA封装符合IPC 7531标准)。
-
所有功能
- 峰值脉冲功率:
- 400 W (10/1000 μs)
- 2.3 kW (8/20 μs)
- 反向工作电压范围:5 V至70 V
- 单向和双向类型
- 低漏电流:
- 0.2 μA at 25 °C
- 1 μA at 85 °C
- 工作结温Tj max : 150 °C
- Tjmax时的高功率能力:
- 270 W (10/1000 μs)
- JEDEC已注册的封装外形
- 树脂符合UL 94标准V0级
- 通过AEC-Q101认证
- 峰值脉冲功率:
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Thermal-electrical Simulators for Components
TVS Simulator
Start your design with the SM4T18AY now
xwith our eDesignSuite online design aid utilities and simulation tools.
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (4)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.2 | 21 Sep 2021 | 21 Sep 2021 | |
ZIP | 1.0 | 13 Jun 2022 | 13 Jun 2022 | |
ZIP | 1.0 | 08 Oct 2021 | 08 Oct 2021 | |
ZIP | 1.0 | 10 May 2021 | 10 May 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 15 May 2020 | 15 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 25 Mar 2022 | 25 Mar 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
SM4T18AY | 批量生产 | SMA | 汽车应用 | Ecopack2 | |
SM4T18AY
Package:
SMAMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | VRM (V) (max) | Directionality | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Directionality | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||
SM4T18AY | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SMA | - | - | 15 | Uni-Directional | CHINA | | Uni-Directional | 0.12 | CHINA |