SM4T26AY

批量生产
Design Win

Automotive 400 W, 22 V TVS in SMA

下载数据手册 Order Direct
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

SM4TY Transil系列设计用于保护汽车敏感电路免受ISO 7637-2标准中定义的浪涌的影响,以及ISO 10605标准中定义的静电放电的影响。

器件使用平面工艺,能够兼容需要低漏电流和高结温的高端电路,并保持长期的可靠性和稳定性。SM4TY器件采用SMA封装(SMA封装符合IPC 7531标准)。

  • 所有功能

    • 峰值脉冲功率:
      • 400 W (10/1000 μs)
      • 2.3 kW (8/20 μs)
    • 反向工作电压范围:5 V至70 V
    • 单向和双向类型
    • 低漏电流:
      • 0.2 μA at 25 °C
      • 1 μA at 85 °C
    • 工作结温Tj max : 150 °C
    • Tjmax时的高功率能力:
      • 270 W (10/1000 μs)
    • JEDEC已注册的封装外形
    • 树脂符合UL 94标准V0级
    • 通过AEC-Q101认证

eDesignSuite

eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.

Thermal-electrical Simulators for Components

Choose design tool:

TVS Simulator

Specify system ratings and surge waveform
Search and sort suitable devices

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - SM4T26AY

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
SM4T26AY
批量生产
SMA 汽车应用 Ecopack2

SM4T26AY

Package:

SMA

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

SMA

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
温度(ºC) VRM (V) (max)
Budgetary Price (US$)*/Qty
Directionality
单价(US$)
Country of Origin
最小值
最大值
SM4T26AY Available at distributors

经销商的可用性 SM4T26AY

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape and Reel SMA - - 22

Uni-Directional

0.12

CHINA

SM4T26AY 批量生产

封装:
SMA
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

SM4T26AY

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

Min:

-

Max:

-

VRM (V) (max):

22

Directionality:

Uni-Directional

Country of Origin:

CHINA

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商