产品概述
-
所有功能
- Bidirectional triple crowbar protection
- Breakdown voltage:
TPI80N: 80V TPI120N: 120V - Peak pulse current:
IPP = 30 A, 10/1000μs - Low dynamic breakover voltage:\t
TPI80N: 150V TPI120N: 200V - Available in SO-8 package
精选 视频
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
CAD Symbol & Footprint models (4)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 15 May 2020 | 15 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 10 Apr 2020 | 10 Apr 2020 | |
ZIP | 1.0 | 15 May 2020 | 15 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 10 Apr 2020 | 10 Apr 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TPI8011NRL | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
TPI8011NRL
Package:
SO-8Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | VRM (V) (max) | Directionality | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Directionality | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||
TPI8011NRL | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-8 | - | - | 70 | Bi-Directional | CHINA | | Bi-Directional | 0.96 | CHINA |