CATEGORIES

Transient Voltage Suppressors (TVS)

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

什么是瞬态电压抑制(TVS)二极管?

瞬态电压抑制器(TVS)是一种雪崩二极管,经过专门设计用于箝制电压和耗散高瞬态电涌。意法半导体的Transil™保护元件能够在短时间内分流高浪涌电流。

在并行保护配置中,固态单片式PN结元件和瞬态电压抑制器与敏感半导体组合使用,以确保针对电气过应力(EOS)或静电放电(ESD)提供保护。

与金属氧化物压敏电阻器(MOV)相比,TVS元件具有诸多优势 - 因为没有老化效应,可以确保长期稳定性和更高的可靠性。

因为拥有更高的品质和稳健性,TVS设计优于齐纳解决方案,后者的额定直流电流较低,不指定用于浪涌抑制应用。

高性能TVS器件

意法半导体的TVS产品组合是独特的高性能器件,有工业级和汽车级(AEC-Q101)版本可供选择,以确保符合所有监管要求和标准。

我们的最新一代TVS二极管提供市场领先的功率密度,专为各种工业和汽车应用而设计。

TVS:两种工作模式,更适合您的应用

瞬态电压抑制器拥有两种不同工作模式中的一种:

  • 正常模式,此时的器件对于应用是透明的(低泄漏电流)
  • 浪涌抑制模式,过电压在钳位电压值处被切断

特色应用笔记

了解我们瞬态电压抑制器(TVS)的PSPICE电热模型。

USB功率传输保护

ESDAxxP保护器件能够充分利用空间,可保护USB充电电路,提高设备稳健性并延长其使用寿命

More from Transient Voltage Suppressors (TVS) portfolio