概述
产品选择器
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
开始

我们的13.6V LDMOS晶体管采用意法半导体’先进的LDMOS技术,具有表面贴装封装(例如SOT-89、PowerFLAT™和PowerSO-10RF)的优势,为频率高达2 GHz的应用提供了经济型解决方案,例如商业和公共安全移动无线电、海上移动无线电、VHF/UHF报警系统、无线数据调制解调器和1.6 GHz卫星移动通信。

主要特性:

  • 频率:HF ~ 2 GHz
  • 电源电压:13.6 V
  • 输出功率:高达80 W
  • 高增益和线性度:高达18 dB以上
  • 效率:>60%
  • 宽带性能
  • 以晶片形式提供

适合您的资源