概述
产品选择器
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
开始

意法半导体’的28/32 V LDMOS晶体管面向工作频率高达1 GHz的应用,是中继器、基站和政府宽带通信等应用的理想之选。 它们提供陶瓷封装和低成本PowerSO-10RF塑料封装选项。

主要特性:

  • 频率:HF ~ 1 GHz
  • 击穿电压BVDSS:>65 V
  • 电源电压:高达32 V
  • 输出功率:2 ~ 120 W
  • 增益:>14 dB
  • 效率:>50%
  • 以晶片形式提供

适合您的资源