PD84002

批量生产

RF功率LDMOS晶体管

下载数据手册
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

The PD84002 is a common source N-channel, enhancement-mode lateral Field-Effect RF power transistor. It is designed for high gain, broad band commercial and industrial applications. It operates at 7 V in common source mode at frequencies of up to 1 GHz. PD84002’s superior gain and efficiency makes it an ideal solution for portable radio and UHF RFID reader.
  • 所有功能

    • In compliance with the 2002/95/EC european directive
    • Supplied in tape and reel
    • Excellent thermal stability
    • Broadband performances POUT = 2 W with 13 dB gain @ 870 MHz
    • Common source configuration
    • ESD protection
    • Plastic package

您可能还会喜欢...

特别推荐

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STEVAL-TDR013V1

      批量生产

      已停产的板。2 W / 860 - 960 MHz评估板,基于PD84002

      射频功率晶体管评估板 --
      STEVAL-TDR013V1

      描述:

      已停产的板。2 W / 860 - 960 MHz评估板,基于PD84002

      STEVAL-TDR034V1

      批量生产

      基于PD85050S的RF功率模块,用于移动无线电应用

      射频功率晶体管评估板 --
      STEVAL-TDR034V1

      描述:

      基于PD85050S的RF功率模块,用于移动无线电应用

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - PD84002

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
PD84002
批量生产
SOT-89 工业 Ecopack2

PD84002

Package:

SOT-89

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

SOT-89
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
PD84002 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape And Reel SOT-89 - -

PD84002

供货状态

批量生产

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

包装类型

Tape And Reel

封装

SOT-89

Operating Temperature (°C)

(最小值)

-

(最大值)

-

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商