产品概述
描述
The SD2932 is a gold metallized N-channel MOS field-effect RF power transistor used for 50 V DC large signal applications up to 250 MHz.-
所有功能
- Gold metallization
- Excellent thermal stability
- Common source push-pull configuration
- POUT = 300 W min. with 15 dB gain @ 175 MHz
您可能还会喜欢...
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
SD2932W | 批量生产 | M244 | 工业 | Ecopack1 | |
SD2932W
Package:
M244Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。