SD2942

批量生产
Design Win

350W - 50V HF/VHF DMOS推挽晶体管

下载数据手册 Order Direct
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

The SD2942 is a gold metallized N-channel MOS field-effect RF power transistor. The SD2942 offers 25% lower RDS(ON) than industry standard and 20% higher power saturation than ST SD2932. These characteristics make the SD2942 ideal for 50 V DC very high power applications up to 250 MHz.

  • 所有功能

    • Gold metallization
    • Excellent thermal stability
    • Common source push-pull configuration
    • POUT = 350 W min. with 15 dB gain @ 175 MHz
    • Low RDS(on)

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - SD2942

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
SD2942W
批量生产
M244 工业 Ecopack1

SD2942W

Package:

M244

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

M244

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1
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
温度(ºC) Budgetary Price (US$)*/Qty
最小值
最大值
SD2942W Available at distributors

经销商的可用性 SD2942W

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tube M244 - -

SD2942W 批量生产

封装:
M244
ECCN (US):
EAR99

产品型号:

SD2942W

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Tube