SD3933

批量生产
Design Win

350W - 100V HF/VHF DMOS晶体管

下载数据手册
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

The SD3933 is an N-channel MOS field-effect RF power transistor. It is intended for use in 100 V DC large signal applications up to 200 MHz.

  • 所有功能

    • Excellent thermal stability
    • Common source configuration
    • POUT= 350 W min. with 29 dB gain @ 30 MHz
    • In compliance with the 2002/95/EEC European directive

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - SD3933

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
SD3933
批量生产
M177 工业 Ecopack1

SD3933

Package:

M177

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

M177

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1
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
温度(ºC) Budgetary Price (US$)*/Qty
最小值
最大值
SD3933 Available at distributors

经销商的可用性 SD3933

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Loose Piece M177 - -

SD3933 批量生产

封装:
M177
ECCN (US):
EAR99

产品型号:

SD3933

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Loose Piece