产品概述
描述
The SD57045-01 is a common source N-Channel enhancement-mode lateral Field-Effect RF power transistor designed for broadband commercial and industrial applications at frequencies up to 1.0 GHz. The SD57045-01 is designed for high gain and broadband performance operating in common source mode at 28 V. It is ideal for base station applications requiring high linearity.
-
所有功能
- EXCELLENT THERMAL STABILITY
- POUT = 45W WITH 13 dB gain @ 945 MHz
- COMMON SOURCE CONFIGURATION
- BeO FREE PACKAGE
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
ADS models (2)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | |
ZIP | 1.0 | 11 Dec 2020 | 11 Dec 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
SD57045-01 | 批量生产 | M250 | 工业 | Ecopack1 | |
SD57045-01
Package:
M250Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||
SD57045-01 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Loose Piece | M250 | - | - | |