产品概述
描述
The STAC1214-350 is a 50 V common-source N-channel enhancement-mode lateral field-effect RF power transistor designed for L-band radar applications.-
所有功能
- High efficiency and linear gain operations
- Integrated ESD protection
- Internal input matching for ease of use
- Large positive and negative gate/source voltage range for improved class C operation
- In compliance with the European Directive 2002/95/EC
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
ADS models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STAC1214-350 | 批量生产 | STAC780-4F | 工业 | Ecopack1 | |
STAC1214-350
Package:
STAC780-4FMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||
STAC1214-350 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Loose Piece | STAC780-4F | - | - | |